2. Antriebe
  3. Antriebe mit Notstellfunktion

LF24-S



Zurück zur Produktkategorie
LF24-S

LF24-S

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listenpreis
290,00 €
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
Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: 53,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
K6-1

K6-1

Klemmbock, kehrbar, Klemmbereich ø16...20 mm

Listenpreis: 13,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 22,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 18,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
KH-LF

KH-LF

Antriebshebel, Klemmbereich ø8...16 mm, Schlitzbreite 8.2 mm

Listenpreis: 41,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

Listenpreis: 18,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Verdrehsicherung, 180 mm, für LF..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 78,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZDB-LF

ZDB-LF

Drehwinkelbegrenzer, mit Endanschlag

Listenpreis: 10,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZF8-LF

ZF8-LF

Formschlussadapter, 8x8 mm, für LF..

Listenpreis: 12,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-LF1

ZG-LF1

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 111,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-LF3

ZG-LF3

Montageset für Gestängebetätigung für seitliche Montage Schlitzbreite 6.2 mm

Listenpreis: 121,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-F

S2A-F

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 142,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A-F

P1000A-F

Rückführpotentiometer 1 kΩ

Listenpreis: 167,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Hilfsschalter
1x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Nein
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...16 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)