2. Sevopohony
  3. Rýchlo bežiace servopohony

NMQ24A



Back to product category
NMQ24A

NMQ24A

Superschnellläufer-Drehantrieb, 8 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 4 s, IP54

List price
360,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now
  • Download
  • Download

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

List price: 126,00 €
Add to Project List
AH-25

AH-25

Antriebshebel für Standardklemmbock (einseitig)

List price: 16,90 €
Add to Project List
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

List price: 59,80 €
Add to Project List
K-ENMA

K-ENMA

Klemmbock einseitig für NM..A, Klemmbereich 8...26 mm, mit Einlegeteil
Multipack 20 Stk.

List price: 316,00 €
Add to Project List
K-ENSA

K-ENSA

Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 208,00 €
Add to Project List
K-SA

K-SA

Klemmbock, kehrbar für SM..A, NKQ..A, NMQ..A, Klemmbereich ø10...20 mm

List price: 28,60 €
Add to Project List
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

List price: 66,00 €
Add to Project List
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 62,00 €
Add to Project List
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZG-NMA

ZG-NMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

List price: 66,10 €
Add to Project List

Electrical accessory

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
13 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
23 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
8 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
4 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...40°C [-22...104°F]

Willkommen bei Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)