3. Antriebe ohne Notstellfunktion

CM24-L



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CM24-L

CM24-L

Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP54

Listenpreis
134,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: 53,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARCM

Z-ARCM

Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 58,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 23,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 130,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PICM

Z-PICM

Positionsanzeiger, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 160,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
linksdrehend (ccw)
Handverstellung
Mit Magnet
Drehwinkel
0...287.5
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...12.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)