1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek

Hajtóművek vészállás funkcióval

Drehantriebe mit Notstellfunktion von Belimo eignen sich für eine Vielzahl von HLK-Anwendungen. Sie sind mit verschiedensten Nennspannungen und Drehmomenten verfügbar.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Drehmoment
Spannung AC/DC
Ansteuerungsart
Laufzeit
Laufzeit (Notstellfunktion)
Achsmitnahme
Hilfsschalter
Elektrischer Anschluss
Schutzklasse
Törlés
A keresés 72 találatot eredményezett
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
LF230

LF230

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listaár: 273,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LF230-S

LF230-S

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listaár: 310,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LF24

LF24

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listaár: 250,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Listaár: 351,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LF24-S

LF24-S

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listaár: 290,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LF24-SR

LF24-SR

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listaár: 337,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A

NF24A

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listaár: 320,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listaár: 498,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-MP

NF24A-MP

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listaár: 454,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-S2

NF24A-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listaár: 363,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-SR

NF24A-SR

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listaár: 377,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listaár: 421,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Listaár: 377,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listaár: 421,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NFA

NFA

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listaár: 379,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NFA-S2

NFA-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listaár: 433,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SF24A

SF24A

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listaár: 391,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SF24A-MF

SF24A-MF

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listaár: 531,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listaár: 542,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SF24A-MP

SF24A-MP

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listaár: 501,00 €
Hozzáadás a projektlistához
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Willkommen bei Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)