Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Aussengewinde, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Für die optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir, unsere zugehörigen Dämmschalen zu verwenden.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör dieses Produkts zu finden.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R5.., DN 32
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"