EP065F+KMP
Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 65, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
- Listaár
- 5.190,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
ZTH EU
Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices
Listaár: 594,00 €
ZK1-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket
Listaár: 94,60 €
ZK2-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal
Listaár: 31,60 €
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- V'nom [l/s]
- 8
- Beállítható térfogatáram
- V'nom 30...100%-a
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...120°C [14...248°F]
- Zárónyomás
- 690 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 340 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 10 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 20 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP54