2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01ATS-1050B



Zurück zur Produktkategorie
01ATS-1050B

01ATS-1050B

Frostwächter, Schalter, -10...15°C, Kapillare 6 m, Automatische Rückstellung

Mitgelieferte Teile: Montageset mit 6 Montagebügeln

Listenpreis
123,00 €
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
  • Produktvideos
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
MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Erfolgsgeschichten
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Frost
Ausgangssignal
Schalter
Ausgangssignal Frostschutzschalter Hinweis
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Schalterposition 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Schalterposition 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)