Az európai szabványoknak való megfelelés leegyszerűsítése a Belimo Energy Valve™ segítségével
A bolygóra gyakorolt hatásunk egyre nyilvánvalóbbá válik, amely azt eredményezi, hogy egyre nagyobb erőfeszítéseket teszünk az energiafogyasztás minimalizálása érdekében, kezdve a viselkedés és a termelési folyamatok megváltoztatásától a hatékonyabb otthonok és irodák kialakításáig. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak segítsen abban, hogy épületeik ne pazarolják az energiát, összeállított egy szabványcsomagot - az Épületek energiateljesítményéről szóló 2010/31/EU irányelvet (EPBD) -, amely felvázolja az energiafogyasztás minimalizálásához szükséges intézkedéseket. Habár ez az irányelv már jó ideje létezik - és legutóbb 2018-ban aktualizálták -, sok új épület és felújítási projekt még mindig nem felel meg az iránymutatásainak. A közelmúltban tartott COP26 csúcstalálkozót követően a közeljövőben valószínűleg egyre nagyobb figyelmet fordítanak majd az épületek tervezésekor erre a szempontra. Ezért a vállalatoknak - akár új épületet építenek, akár meglévő épületet újítanak fel - érdemes proaktívan kezelniük az EPBD követelményeit.
A Belimo több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik a fűtés, szellőzés és légkondicionálás piacán, és kiváló minőségű, az energiahatékonyságot javító termékeket gyárt. Az innovatív Belimo Energy Valve (EV) már világszerte számos vállalatnak segített drasztikusan csökkenteni az energiafogyasztásukat, ezáltal pedig a CO2-kibocsátásukat, mivel biztosítja a nyomásfüggetlen átfolyás-vezérlést, és gyakorlatilag kiküszöböli az alacsony delta T (hőmérsékletkülönbség) kockázatát. A Belimo Cloud-hoz való kapcsolódás továbbá azt jelenti, hogy az egyes EV-k adatai automatikusan tárolásra és biztonsági mentésre kerülnek, és a kezelő könnyen kiértékelheti azokat, hogy optimalizálja a beállításokat és azonosítsa az épületben az energiapazarló folyamatokat. Ezáltal az EV kiváló eszközzé válik az épületek EPBD számos elemének való megfeleléséhez:
4. bekezdés
„Az energiaigény kezelése fontos eszköz, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy közép- és hosszú távon befolyásolja a globális energiapiacot, és ezáltal az energiaellátás biztonságát."
Az EV olyan „teljesítményvezérlési" funkciót kínál, amely a bemeneti jelet a térfogatáram helyett a teljesítményszükséglethez viszonyítja. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen csökkentsék a kiválasztott egységek teljesítményét.
25. bekezdés
„Az elmúlt években az európai országokban nőtt a légkondicionáló rendszerek száma. Ez jelentős problémákat okoz a csúcsterhelési időszakokban, megnöveli a villamos energia költségeit és felborítja az energiaegyensúlyt. Elsőbbséget kell biztosítani az olyan stratégiáknak, amelyek javítják az épületek hőtechnikai teljesítményét a nyári időszakban. Ennek érdekében olyan intézkedésekre kell összpontosítani, amelyekkel elkerülhető a túlmelegedés, mint például az árnyékolás és az épületszerkezetek megfelelő hőkapacitása, valamint a passzív hűtési technikák továbbfejlesztése és alkalmazása, elsősorban azoké, amelyek javítják a beltéri klimatikus viszonyokat és az épületek körüli mikroklímát."
Az alacsony hőkapacitás gyakran az alacsony delta T eredménye. Az EV ezért fel van szerelve egy delta T menedzserrel, amely rögzített, vagy skálázható formát használhat annak biztosítására, hogy ez a paraméter ne menjen egy bizonyos küszöbérték alá.
26. bekezdés
“A fűtési és légkondicionáló rendszerek szakképzett személyzet által végzett rendszeres karbantartása és ellenőrzése hozzájárul a termékleírásnak megfelelő helyes beállításuk fenntartásához, és ezáltal a környezetvédelmi, biztonsági és energetikai szempontból optimális teljesítmény biztosításához. A teljes fűtési és légkondicionáló rendszer életciklusa során rendszeres időközönként, különösen a csere vagy korszerűsítés előtt, független értékelést kell készíteni a teljes fűtési és légkondicionáló rendszerről. Az épülettulajdonosok és bérlők adminisztratív terheinek minimalizálása érdekében a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy az ellenőrzéseket és a tanúsításokat a lehető legnagyobb mértékben kombinálják."
Az EV folyamatosan ellenőrzi a hőcserét, jelzi és/vagy korrigálja az optimális teljesítménybeállításoktól való eltéréseket. Ezenkívül a rendszer megkönnyíti a kezelő számára, még a tapasztalatlan kezelő számára is, hogy a hibát kijavítsa. Ha további segítségre van szükség, az EV Belimo Cloudhoz való csatlakoztatása a tűzfalán egy kimenő port megnyitásával lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy Belimo szakértő által végzett ellenőrzést kérjenek. A Belimo csapata a hozzáférés biztosítása után felülvizsgálhatja az adatokat, és javaslatokat tehet arra vonatkozóan, hogy mely beállításokat kell módosítani.
28. bekezdés
„Mivel a helyi és regionális hatóságok döntő fontosságúak ezen irányelv sikeres végrehajtása szempontjából, az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal összhangban szükség szerint konzultálni kell velük és be kell vonni őket a tervezéssel kapcsolatos kérdésekbe, a tájékoztatási, képzési és tudatosságnövelő programok kidolgozásába, valamint ezen irányelv nemzeti vagy regionális szintű végrehajtásába. Az ilyen konzultációk azt is elősegíthetik, hogy a helyi tervezők és építésellenőrök megfelelő útmutatást kapjanak a szükséges feladatok elvégzéséhez. A tagállamoknak továbbá lehetővé kell tenniük és ösztönözniük kell az építészeket és a tervezőket, hogy az ipari területek vagy lakóövezetek tervezése, kialakítása, építése és felújítása során megfelelően mérlegeljék az energiahatékonyság javításának, a megújuló forrásokból származó energia felhasználásának és a távfűtés és hűtés alkalmazásának optimális kombinációját."
Az irányelv lehetőség szerint ösztönzi a távfűtési és hűtési rendszerek használatát. A távfűtőművek hatékonysága azon múlik, hogy a felhasználók a lehető legtöbb energiát nyerjék ki a vízből, mielőtt visszaküldik azt, és sok szolgáltató bírságot szab ki azokra az ügyfelekre, akik ezt elmulasztják. Az EV használatával ez nem jelenthet problémát, mivel biztosítja, hogy a hőcserélők mindig a szükséges energiamennyiséget nyerjék ki.
1. cikkely, 2. bekezdés, f szakasz
„Az épületek fűtési és légkondicionáló rendszereinek rendszeres ellenőrzése."
A rendszeres ellenőrzéseket nehéz lehet elvégezni a lakott helyiségekben, ezért olyan értékes a távoli hozzáférés a HVAC-rendszerekhez. Az EV alkalmas a digitális ökoszisztémára, lehetővé téve a valós idejű térfogatáramok és hőcserék értékelését az irodája kényelméből, az összes adatot 13 hónapig tárolva. Ez azt is jelenti, hogy közvetlenül csatlakoztathatja az épületfelügyeleti rendszer (BMS) hálózatához, és távolról hozzáférhet a funkciókhoz egy egyszerűen kezelhető fedélzeti webkiszolgáló segítségével. Még jobb, hogy mivel HTML 5 kompatibilis, a legtöbb épületfelügyeleti rendszer képernyőjén egyszerűen megnyithatja a kiválasztott EV webkiszolgálóját közvetlenül az épületfelügyeleti rendszerből.
8. cikkely, 2. bekezdés
„A tagállamok ösztönzik az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetését minden olyan esetben, amikor egy épületet építenek vagy nagyobb felújításon esik át, miközben biztosítják, hogy ez az ösztönzés összhangban legyen a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének 2. pontjával (1). A tagállamok továbbá adott esetben ösztönözhetik az aktív vezérlőrendszerek, például az energiatakarékosságot célzó automatizálási, ellenőrzési és felügyeleti rendszerek telepítését."
Az EV egy nagy teljesítményű „aktív vezérlőrendszer", amely a HVAC-rendszerek hőcserélőit méri. A hőcsere aktív szabályozásával a túláramlás elkerülése érdekében az EV segít megtakarítani azt az energiát, amely egyébként el lenne pazarolva. A túláramlás csökkentése vagy megszüntetése a szivattyúk és a hűtőgépek munkaterhelését is csökkenti, ami további hatékonyságnövekedést eredményez.
15. cikkely, 1. bekezdés
„A tagállamok megállapítják a szükséges intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb tényleges névleges teljesítményű légkondicionáló rendszerek hozzáférhető részeinek rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a légkondicionáló berendezés hatékonyságának és méretezésének az épület hűtési igényeihez képest történő értékelésére. A méretezés értékelését mindaddig nem kell megismételni, amíg időközben nem történt változás ebben a légkondicionáló rendszerben vagy az épület hűtési igényeit illetően. A tagállamok adott esetben csökkenthetik az ilyen ellenőrzések gyakoriságát vagy enyhíthetnek azon, ha működik az elektronikus felügyeleti és vezérlőrendszer."
A Belimo Cloudhoz való csatlakozással lehetővé válik, hogy egy harmadik félnek engedélyt adjon az EV digitális ikertestvéréhez való távoli hozzáférésre egy API segítségével. Ez a biztonságos kapcsolat lehetővé teszi a hőcserélő hatékonysági adataihoz való hozzáférést, minimalizálva a fizikai ellenőrzések számát és a működés ezzel járó megzavarását.
II. melléklet – Energiateljesítmény-tanúsítványok
Az EV egy hasznos és rugalmas eszköz, amely segít az európai szabványoknak való megfelelésben, és megkönnyíti az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány megszerzését.
Összefoglalás
Az irányelv 23 oldalának átolvasása ijesztőnek tűnhet, és azt érezheti, hogy kevés esély van az EPBD-ben meghatározott követelmények teljesítésére. Remélhetőleg ez a cikk rávilágít néhány egyszerű lépésre, amelyeket vállalkozása megtehet a megfelelőség biztosítása érdekében. Fontos megjegyezni, hogy bár ezeket a rendeletek még jogilag nem kötelezőek, de ez hamarosan megváltozik. Az EV használatával Ön egy lépéssel előrébb járhat, és biztosíthatja épületei kiemelkedő energiateljesítményét.