2. Hírek

6-way EPIV Receives BTL

belimo_ep6_rgb_300x170

The 6-way zone valve is used for the control of one terminal unit in 4-pipe operation, usually a cooling or heating ceiling or an air-conditioning beam. As a result of its unique technology – just one valve, one actuator and one control sequence – it revolutionises the structure of these systems and replaces conventional solutions (four 2-way valves, four actuators and two control sequences).

  • BACnet International
  • Learn more

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)