Belimo Display App
Mit der Belimo Display App können die aktuellen Werte der Raumgeräte angezeigt und Sollwerte eingestellt werden.
Belimo Display App herunterladen
So funktioniert es:
1. Die Belimo Display App herunterladen
2. NFC aktivieren, Belimo Display App starten und das Smartphone an das Raumgerät halten
3. Ist- oder Sollwerte für den Raum ansehen/einstellen
4. Zur Aktivierung der Sollwerte das Smartphone nochmals an das Raumgerät halten
Hinweis: Aufgrund örtlicher Anforderungen kann es sein, dass das Gerät nur eingeschränkt betrieben werden kann