Neuer druckunabhängiger 6-Weg-Regelkugelhahn
Belimo Americas kündigt auf der AHR Expo die Markteinführung des neuen elektronisch druckunabhängigen 6-Weg-Zonenventils mit BACnet®-Kommunikation an. Das 6-Weg-Zonenventil ist das einzige seiner Art, das für Klimabalken, Deckenstrahlelemente und Gebläsekonvektoren in 4-Leiter-Systemen entwickelt wurde und durch seinen dynamischen Abgleich den einzelnen Verbrauchern jederzeit die tatsächlich benötigte Durchflussmenge bereitstellt. Es verfügt über die Funktionalität von bis zu vier 2-Weg-Ventilen und zwei Regelsteuerungen, wodurch Material und Montagezeit eingespart werden.
Das 6-Weg-Zonenventil ist in den Baugrößen ½" und ¾" NPT mit Durchflussmengeneinstellung bis 10,4 GPM (5,5 GPM für ½") erhältlich. Das Zonenventil wird von einem einzigen stetigen Antrieb angesteuert, der es erlaubt, sowohl Heizen als auch Kühlen druckunabhängig über einen einzelnen, analogen Ausgang zu regeln.
Ein Zonenventil mit vielen Vorteilen:
- Führt die Umschalt- und stetige Ansteuerung für einzelne Verbraucher im 4-Leiter-System durch.
- Bietet verschiedene GPM-Einstellungen für den Durchfluss beim Heizen und Kühlen.
- Null Prozent Leckage spart Energie
- Reduzierte Material- und Installationskosten
- Vereinfachte Inbetriebnahme mittels Durchflussmessung und –prüfung
-
Shop Now
-
6-way ePIV Brochure
(pdf -
221 KB)