D7150NL/BAC
3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 150, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 400 m³/h, Kvmax 1100 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 57 636,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
Z-UIC
Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Installering av en PR-spjeldventilaktuator
Spjeldventilmontering med kommunikativ PR-aktuator.
Spjeldventiler og aktuatorer
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien.
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- kvs
- 400 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Stengetrykk
- 1200 kPa
- Differansetrykk Δpmax
- 300 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- 0...100%: S-form / lineær; 0...60%: likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasejfaktor A
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektforbruk (i gang)
- 40 W
- Effektforbruk (holdt)
- 12 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- med 24 V 40 VA / med 240 V 104 VA
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Beskyttelseskategori
- IP66/67
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 4X