2. Ventiler

Spjeldventiler

Spjeldventilserien er tilgjengelig i mange størrelser som "wafer- and lug"-type i DN 25 - DN 700. Den oppfyller kravene til alle HVAC-applikasjoner som krever null lekkasje for 2-veis- eller 3-veis applikasjoner.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Endetilkobling
Mønster
Kvs-område
Kvmax-område
Ventilstørrelse
PN
Slett
42 resultater
  • 1
  • 2
  • 3
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 100, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 35 926,00
Legg til i prosjektliste
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 125, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 38 307,00
Legg til i prosjektliste
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 150, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 40 596,00
Legg til i prosjektliste
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 200, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 66 627,00
Legg til i prosjektliste
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 250, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 78 608,00
Legg til i prosjektliste
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 300, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 90 589,00
Legg til i prosjektliste
D6100W

D6100W

Spjeldventil, 2-veis, DN 100, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 3 748,00
Legg til i prosjektliste
D6100WL

D6100WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 100, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 4 292,00
Legg til i prosjektliste
D6125W

D6125W

Spjeldventil, 2-veis, DN 125, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 4 985,00
Legg til i prosjektliste
D6125WL

D6125WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 125, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 5 483,00
Legg til i prosjektliste
D6150W

D6150W

Spjeldventil, 2-veis, DN 150, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 6 074,00
Legg til i prosjektliste
D6150WL

D6150WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 150, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 6 628,00
Legg til i prosjektliste
D6200W

D6200W

Spjeldventil, 2-veis, DN 200, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 8 704,00
Legg til i prosjektliste
D6200WL

D6200WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 200, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 9 572,00
Legg til i prosjektliste
D6250W

D6250W

Spjeldventil, 2-veis, DN 250, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 14 169,00
Legg til i prosjektliste
D6250WL

D6250WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 250, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 15 563,00
Legg til i prosjektliste
D625N

D625N

Spjeldventil, 2-veis, DN 25, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris: NOK 1 505,00
Legg til i prosjektliste
D625NL

D625NL

Spjeldventil, 2-veis, DN 25, Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris: NOK 1 800,00
Legg til i prosjektliste
D6300W

D6300W

Spjeldventil, 2-veis, DN 300, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 19 606,00
Legg til i prosjektliste
D6300WL

D6300WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 300, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris: NOK 21 553,00
Legg til i prosjektliste
  • 1
  • 2
  • 3