2. Systemer
  3. Tilbehør

ZTH EU



Tilbake til produktkategori
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris
NOK 6 258,00
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
Programvare/apper
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
Verktøy

MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 3 831,00
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 997,00
Legg til i prosjektliste
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pins serviceplugg NMV-D2M, CR..

Listepris: NOK 997,00
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 333,00
Legg til i prosjektliste
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Tilkoblingskabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin Weidmüller og tilkopling tilførsel

Listepris: NOK 826,00
Legg til i prosjektliste
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listepris: NOK 333,00
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)