R7050R-B3/SR230A-S
Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 9 544,00
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
ZR24-2
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listepris: NOK 1 159,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- kvs
- 49 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Medie-temperatur merknad
-
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
- Stengetrykk
- 600 kPa
- Differansetrykk Δpmax
- 100 kPa
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.6 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 7 VA
- Hjelpebrytere
- 1x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2