LMC24A
Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, IP54
- Listepris
- NOK 1 754,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
K-ELA
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...20 mm
Multipack 20 stk.
K-ELA10
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...10 mm
Multipack 20 stk.
K-ELA13
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...13 mm
Multipack 20 stk.
K-ELA16
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...16 mm
Multipack 20 stk.
Z-ARS180
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.
Z-PI
Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.
ZF10-LMA
Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZF12-LMA
Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZF8-LMA
Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZFRL10-LMA
Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZFRL12-LMA
Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZFRL8-LMA
Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
Elektrisk tilbehør
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 5 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...20 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]