NMQ24A
Hurtiggående aktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 4 s, IP54
- Listepris
- NOK 3 794,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.
K-ENMA
Spindelklemme ensidig for NM..A, klemmedimensjon 8...26 mm med innsats
Multipack 20 stk.
K-ENSA
Spindelklemme ensidig for NM..A, SM..A, klemmedimensjon ø8...26 mm
Multipack 20 stk.
K-SA
Vendbar spindelklemme for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, klemmedimensjon ø10...20 mm
Z-ARS180
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.
ZF10-NSA
Form fit innsats, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF12-NSA
Form fit innsats, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF15-NSA
Form fit innsats, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF16-NSA
Form fit innsats, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
Elektrisk tilbehør
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 13 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 23 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 8 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 4 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]