GMC230A
Hurtiggående rotasjonsaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, IP54
- Listepris
- NOK 5 778,00
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
Z-ARS230
Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 720,00
Elektrisk tilbehør
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 6 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 11 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]