2. Ventiler

CCV-reguleringsventiler

belimo_ccv-main_rgb_960x530

Pålitelig og utprøvd millioner av ganger

Kompakte, varmeresistente og tette 2-veis og 3-veis typer – motorisert med energieffektive, roterende aktuatorer. De velprøvde kuleventilene er utstyrt med Belimos reguleringsblende, og garanterer en likeprosentlig reguleringskarakteristikk.

  • Teknisk brosjyre – Vannapplikasjoner (pdf - 7,38 MB)
  • Applikasjonsbrosjyre – ventilasjonssystemer (pdf - 8,97 MB)

HVAC-hydronikk – en gullgruve ved renovering av bygninger.

HVAC hydronisk system

Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Et nøkkelaspekt her er varmt- og kaldtvannskretsen, dvs. bygningens hydronikk.

Energisentraler
– Ikke noe energitap ved nullbelastning reduserer driftskostnadene.
– Planlegging av pålitelighet som det første steget mot bedre energieffektivitet.

Distribusjon
– Trykksvingninger i distribusjonen fører til lavere nytteeffekt.
– Gjør energiflyten synlig.

Sone
– Behovsstyrt soneregulering.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med dette:

  • Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger (pdf - 3,12 MB)

Belimos fordel

ICON_proven_reliability

Pålitelig

ICON_installation-efficiency

Effektiv installasjon

ICON-zonetight-zero-Leakage

Ingen lekkasjer

Hurtigreagerende temperaturregulering

belimo_ccv-application_rgb_960x540

Belimos velprøvde CCV-reguleringsventiler er nyttige når temperaturen skal reguleres raskt og nøyaktig. Motorisert med hurtiggående aktuatorer ,garanterer de maks effektivitet og rask responstid i alle reguleringssløyfer.

Produktutvalg

belimo_ccv-int_rgb_300x170

DN 15...50

2-veis og 3-veis
Kvs 0,09...58 m3/h
Innvendige gjenger, utvendige gjenger, flens

  • Vis produkter
belimo_ccv-flange_rgb_300x170

DN 65...150

2-veis
Kvs 63...320 m3/h
Flens

  • Vis produkter
belimo_ccv-ext_rgb_300x170

DN 10...20

Kvs 0,3...16 m3/h
Utvendige gjenger

  • Vis produkter

Fordeler med Belimo CCV-reguleringsventiler

CCV-8adv

1. Absolutt tetthet
– Alt i ett: reguleringsventil og stengeventil
– Ingen aktivering og ingen energitap ved null last

2. Optimal strømningskarakteristikk
– Alt i ett: reguleringsventil og stengeventil
– Ingen aktivering og ingen energitap ved null last

3. Utmerkede reguleringsegenskaper
– God reguleringsstabilitet og redusert svingningstendens
– Høyest mulig komfort

4. Ingen holdemoment nødvendig
– Stort reguleringsområde
– Utmerket regulerbarhet i åpningsområdet

5. Redusert vekt
– Enklere valg av aktuatorer
– Aktuatorstørrelse ikke avhengig av differansetrykket
– Rimelige og energieffektive aktuatorer

6. Lav installasjonshøyde
– Redusert plassbehov, derfor større planleggingsfrihet

7. Redusert energiforbruk
– Lavt strømforbruk
– Billigere elektrisk installasjon

8. Selvrensende kulekonstruksjon
– Ingen lugging, vedlikeholdsfri, høy driftssikkerhet

  • Brosjyre - 8 grunner til å bruke en reguleringsventil (pdf - 2,41 MB)

Kundespesifikke produkter

Customising a Belimo product

Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Vi bygger den aktuatoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon som spesifiseres av deg. På forespørsel monterer vi aktuatoren til en ventil og lager et forhåndsmontert sett av rørdeler, sensorer, tilkoblinger og mye mer. 

  • Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg. 
  • Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen). 
  • Fullstendig prefabrikert og testet montering (f.eks. tetningsintegritet) med komponenter valgt av deg.
  • Med fleksible rørledninger med spesialbelegg eller -isolasjon på forespørsel.
  • Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere). For HVAC-reguleringsutstyr (f.eks. Belimo Energy Valve™) forbereder vi hele igangkjøringen for deg iht. dine spesifikasjoner.

Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.

  • Les mer
  • Kundens fordeler
  • Programvare/plug-ins
Kundens fordeler

Hovedentreprenører/investorer

investor

Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktige for deg. Belimo CCV-reguleringsventiler tilbyr:

  • Kvalitet testet over 40 år
  • Redusert strømforbruk sammenlignet med konvensjonelle ventiler – et bidrag til LEED-sertifisering
  • Tettlukkende CCV-reguleringsventiler forhindrer ventillekkasjer og dermed energitap
  • 5 års garanti på alle Belimo-produkter

Rådgivende ingeniører

consulting-engineer

Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo CCV-reguleringsventiler tilbyr:

  • 0% lekkasjerate, derfor økt anleggseffektivitet 
  • Aktuatorer med fjærretur og fail-safe-aktuatorer åpner eller lukker ventilen i tilfelle strømbrudd
  • Tett lukking inntil 16 bar sikrer pålitelig drift
  • Kvs-verdiene tilsvarer seteventiler av samme størrelse og trenger ikke ekstra systemdesign

Systemintegratorer

system-integrator

Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo CCV-reguleringsventiler tilbyr:

  • Enkelt valg, montering og service uten plunder og heft
  • Tett lukking inntil 16 bar sikrer pålitelig drift 
  • Kombinerer kuleventilens høye lukkeevne med en reguleringsblende som sikrer likeprosentlig væskekarakteristikk for å møte spesifikasjonen
  • MF-modeller med mulighet for endring av regulerings- og tilbakemeldingssignal på anlegget, og gangtid som matcher sekvensene og reguleringskrav

Bygningseiere

building-owner

Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo CCV-reguleringsventiler tilbyr:

  • CCV-reguleringsventilteknologi forhindrer tilstopping med partikler, og garanterer gjennomstrømningen i varme- og kjølesystemer
  • Tett lukking inntil 14 bar sikrer pålitelig drift
  • Likeprosentlig væskekarakteristikk gir optimal veksler-regulering 
  • Børsteløs DC-motorteknologi sikrer stille og nøyaktig drift, for å opprettholde god bygningskomfort

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

facility-manager

Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo CCV-reguleringsventiler tilbyr:

  • 0% lekkasjerate, derfor økt anleggseffektivitet og bygningskomfort
  • Regulering med likeprosentlig ventilkarakteristikk forhindrer pendling i reguleringssløyfen og øker levetiden til aktuator og ventilen
  • CCV-reguleringsventilteknologi forhindrer tilstopping med partikler, og garanterer gjennomstrømningen i varme- og kjølesystemer
  • Enkelt valg, montering og vedlikehold for oppgraderingsprosjekter eller retrofit 
  • Rask levering og nett-teknologi
Programvare/plug-ins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.

Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.

Tilbehør:
- LINK.10 (Støtter Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyveblad – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Ofte stilte spørsmål
  • How-To videoer
  • Lær mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+-appen

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).

Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videoer: Hvordan bruker du Belimo RetroFIT+ App

    Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Bruk skannefunksjonen

    Send en forespørsel til support

    Søk etter et produktnavn

    Søk etter parametere

    Søk etter målinger

Serviceverktøy ZTH EU

New ZTH

ZTH EU serviceverktøy forenkler diagnostikk, driftskontroller og innstillinger for HVAC-reguleringsutstyr. Koblet direkte til en konfigurerbar eller kommunikativ aktuator fra Belimo, kan aktuelle verdier leses av på stedet og tilbakestilles umiddelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Betjeningsmanual - ZTH EU firmware-oppgradering (pdf - 304 KB)

Når ZTH EU brukes som grensesnitt for PC-Tool (MFT-P), installeres den tilhørende USB-driveren samtidig med PC-Tool-programvaren. Driveren kan også lastes ned her og installeres separat.

  • ZTH EU - USB MP-driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in for Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.

Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyveblad - Effektiv planlegging med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.

  • Gå til Autodesk-siden

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)