2. Systemer

Energimanifold

Belimo energimanifold for oppvarmings- og kjøleapplikasjoner

Kombinasjonen av rustfrie stålmanifolder og de testede kuleventilene fra Belimo gir ikke bare kvalitet og pålitelighet på høyeste nivå. Kombinert med et bredt spekter av motoriseringsløsninger er helt nye muligheter tilgjengelige i planleggingen av overflateoppvarming og -avkjøling. I tillegg hører tette og lekke ventiler nå fortiden til.

  • Egnet for oppvarmings- og kjøleapplikasjoner
  • Testet kuleventilteknologi for optimerte reguleringskarakteristikker
  • Holdbar og vedlikeholdsfri aktuatorteknologi
  • Rask og enkel installasjon
  • Egnet for alle vanlige manifoldkabinetter
  • Flyveblad – Belimo energimanifold for oppvarmings- og kjøleapplikasjoner (pdf - 1,31 MB)

Energimanifold med tilleggsverdi

ICON_Low-Power-Consumption

Lavt strømforbruk

ICON-zonetight-zero-Leakage

Ingen lekkasjer

belimo_connectivity_rgb_300x170

Konnektivitet

Bestill, pakk ut, koble til

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

Med vår energidistributør sikrer vi ikke bare optimal reguleringsadferd, men med vår aktuator-ventil-kombinasjon rydder vi ny grunn på bruksområdet for overflateoppvarming og -avkjøling. På forespørsel leverer vi komponentene våre forhåndsmontert, med riktig kabellengde, en passende plugg og ønsket parameterinnstilling - for rask installasjon og igangkjøring på stedet.

Produktutvalg

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Energimanifold

  • Vis produkter

Lavt energiforbruk

belimo_energy-manifold_energy-consumption


Tidligere var manifolder utstyrt med elektrotermiske, lineære aktuatorer for seteventiler. Disse aktuatorene måtte tilføres strøm permanent for å kunne gjøre det de skulle i temperaturkontrollmodus. Med bruk av en Belimo kuleventil med roterende aktuator kan energibehovet reduseres til et minimum.

Kuleventilens posisjon endres ikke selv uten at aktuatoren er festet. Dette betyr at holdemoment ikke er nødvendig for å opprettholde ventilposisjonen. Når den innstilte posisjonen er nådd, kan strømforbruket derfor reduseres drastisk (til 0,2 W), og dette gir en betydelig reduksjon i pågående driftskostnader. Gjennom hele livssyklusen betyr dette et potensial for betydelige energi- og kostnadsbesparelser.

Helt tett

Den tettlukkende ventilen for Belimo Energy Manifold hindrer interne lekkasjer i lukket forsyning og dermed uønsket energitap ved nullbelastning. Ved bruk av Belimos energimanifold med kuleventilteknologi forbrukes det mindre energi, og driftskostnadene kan reduseres kraftig. 

Den unike utformingen av reguleringsventilen forhindrer opphopning av forurensninger. Dette sikrer pålitelig fordeling av avkjølings- eller oppvarmingsenergien selv etter lange stillstandsperioden.

belimo_energy-manifold_tightness

Enkel og rask montering

belimo_energy-manifold_mounting


Manifolden kan monteres raskt og enkelt med et klikksystem uten verktøy. 
Våre aktuatorer kan også monteres på reguleringsventilene uten verktøy ved hjelp av et klikksystem. På forespørsel er aktuatorene allerede utstyrt med plugger og koblet direkte til Belimo-tilkoblingsboksen.

Kommunikativ aktuatorteknologi

Sammenkobling har alltid vært en viktig funksjon i våre produkter. Våre aktuatorer støtter alle vanlige kommunikasjonsprotokoller for bygningsautomasjon.

belimo_energy-manifold_communication

Applikasjonsspesifikk konfigurasjon

belimo_energy-manifold_configuration


Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Med vår modulære Belimo Energy Manifold kan vi dekke et bredt spekter av behov som sparer tid og penger for deg.

  • Kundefordeler
  • Programvare
Kundefordeler

Hovedentreprenører/investorer

investor

Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktig for deg. 

  • Lave energikostnader
  • Helt tett
  • Pålitelighet for aktuator-ventil-kombinasjon
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

Arkitekter

architect

Ditt fokus er på kreativitet og funksjonalitet. Du lager bygningskonsepter og er ansvarlig for design og funksjonell teknisk og økonomisk planlegging av bygninger.

  • Fritt valg av integrering
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

Rådgivende ingeniører

consulting-engineer

Prosjektering av HVAC-systemer er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen.

  • Fritt valg av integrering
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

Systemintegratorer

system-integrator

Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. 

  • Fritt valg av integrering
  • Enkel og rask montering (alt-i-ett-løsning)
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

Spesialistgrossister

wholesaler

Kundene dine forventer rask tilgjengelighet, enkelt utvalg og korte leveringstider for produktene du tilbyr. Du krever rask og enkel tilgang til informasjon samt omfattende teknisk støtte fra dine leverandører.

  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

Installatører/anleggsingeniører

installer

Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan.

  • Enkel og rask montering (alt-i-ett-løsning)
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

Bygningseiere

building-owner

Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er en konstant utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus.

  • Lave energikostnader
  • Helt tett
  • Enkel og rask montering (alt-i-ett-løsning)
  • Pålitelighet for aktuator-ventil-kombinasjon
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

facility-manager

Administrasjon, styring og drift av bygninger med tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs.

  • Pålitelighet for aktuator-ventil-kombinasjon
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig

OEM

oem

Du bruker komponenter fra utvalgte leverandører i produktene dine. Du ser alltid etter mest mulig valuta for pengene. Høy kvalitet og unike funksjoner som er skreddersydde til din applikasjon, øker verdien og skiller deg fra konkurrentene. Utmerket teknisk support og en enkel forretningstransaksjon er en selvfølge for deg.

  • Enkel og rask montering (alt-i-ett-løsning)
  • Applikasjonsspesifikk kombinasjon mulig
Programvare

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.

Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.

Tilbehør:
- LINK.10 (Støtter Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyveblad – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Ofte stilte spørsmål
  • How-To videoer
  • Lær mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+-appen

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).

Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videoer: Hvordan bruker du Belimo RetroFIT+ App

    Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Bruk skannefunksjonen

    Send en forespørsel til support

    Søk etter et produktnavn

    Søk etter parametere

    Søk etter målinger

Belimo MP-bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Programvare for justering og diagnostikk for MF/MP/MOD/LON/KNX-aktuatorer inkl. brannbeskyttelse.
For Windows-systemer.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool – manual (pdf - 6,27 MB)


Kalkulator for kabellengde MP-bus
Kalkulatoren for MP-kabling beregner strømforbruket som kreves til oppsett av transformatoren samt maksimum kabellengde for 1 MP-gren.

  • Kalkulator for kabellengde MP-bus (xlsm - 739 KB)


VRP-M Tool
Programvare for justering og diagnostikk, for igangkjøring, innstilling og overvåkning av luftmengde- og trykkapplikasjoner basert på VAV-Universal VRP-M V3-systemløsning.

  • VRP-M-verktøy - Versjon 2.0.11 (zip - 5,76 MB)

Serviceverktøy ZTH EU

New ZTH

ZTH EU serviceverktøy forenkler diagnostikk, driftskontroller og innstillinger for HVAC-reguleringsutstyr. Koblet direkte til en konfigurerbar eller kommunikativ aktuator fra Belimo, kan aktuelle verdier leses av på stedet og tilbakestilles umiddelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Betjeningsmanual - ZTH EU firmware-oppgradering (pdf - 304 KB)

Når ZTH EU brukes som grensesnitt for PC-Tool (MFT-P), installeres den tilhørende USB-driveren sammen med PC-Tool-programvaren. Driveren kan også lastes ned her og installeres separat.

  • ZTH EU - USB MP-driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in for Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.

Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyveblad - Effektiv planlegging med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.

  • Gå til Autodesk-siden

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)