Rørsensorer
Sømløs integrasjon
Belimo innstikksfølere og overflatesensorer sikrer pålitelig drift ved måling av temperatur, kondensering, statisk trykk, differansetrykk og mengde i rør eller på overflater.
-
Video – Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
-
Brosjyre - Belimo sensorer og målere
(pdf -
4,13 MB)
-
Flyveblad - Ultrasonisk mengdesensor - DN 15...50
(pdf -
1,52 MB)
-
Flyveblad – Ultrasonic mengdesensor - DN 65...150
(pdf -
1,24 MB)
-
Flyveblad – Differensetrykksensor 22PDP
(pdf -
1,31 MB)
HVAC-hydronikk – en gullgruve ved renovering av bygninger.
Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Et nøkkelaspekt her er varmt- og kaldtvannskretsen, dvs. bygningens hydronikk.
Energisentraler
– Ikke noe energitap ved nullbelastning reduserer driftskostnadene.
– Planlegging av pålitelighet som det første steget mot bedre energieffektivitet.
Distribusjon
– Trykksvingninger i distribusjonen fører til lavere nytteeffekt.
– Gjør energiflyten synlig.
Sone
– Behovsstyrt soneregulering.
Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med dette:
-
Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger
(pdf -
4,46 MB)
Innovasjon for større trygghet
Rask reaksjon
Belimo in-line volumstrømmålere bruker ultrasonisk volumstrømmåling for å foreta nøyaktige og gjentakende mengdemålinger i alle applikasjoner. Pålitelig mengdemåling spiller en viktig rolle når det gjelder å maksimere HVAC-systemets effektivitet og spare energi.
Produktutvalg
Overvinne utfordringer med hensyn til måling av glykolinnhold
Det er vanlig å tilsette glykol som beskyttelse i vannbaserte HVAC-systemer som eksponeres for frysetemperaturer. Ved å tilsette glykol vil frysepunktet senkes. Samtidig høynes kokepunktet. Dette virker vesentlig inn på viskositeten, tettheten og varmekapasiteten til HVAC-systemene.
Hvis mengde eller termal energi bestemmes uten hensyn til vanntemperatur eller glykolkonsentrasjon, kan det føre til målefeil. Utilstrekkelige eller upålitelige vanntemperaturmålinger kan forskyve varmekoeffisienten med opptil 18 %. Unøyaktige eller ukjente glykol-vann-blandinger kan medføre at volumstrømmen avviker med opptil 30 %.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Kundespesifikke produkter
Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Vi bygger den sensoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon som spesifiseres av deg. På forespørsel monterer vi sensoren til en ventil og lager et forhåndsmontert sett av rørdeler, tilkoblinger og mye mer.
- Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
- Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen).
- Forskjellige monteringsalternativer (tilpasset til din installasjonssituasjon lokalt).
- Stort utvalg av elektrisk og mekanisk tilbehør.
- Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere).
- Fullstendig prefabrikert og testet montering (f.eks. tetningsintegritet) med komponenter valgt av deg.
- Funksjonstest, fordi Belimo står for testet kvalitet.
Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
- Kundens fordeler
- Programvare/plug-ins
- Suksesshistorier
Hovedentreprenører/investorer
Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktige for deg. Belimo rørsensorer tilbyr:
- Et bredt produktutvalg som imøtekommer alle behov med hensyn til ventilasjons- og vannapplikasjoner og opprusting av anlegg
- Korte leveringstider
- Omfattende support gjennom hele produktets levetid
- Velkjent høy Belimo-kvalitet
- Garantert verdi for pengene
- Rask nedbetaling
- 5-års garanti
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo rørsensorer tilbyr:
- Kompatibilitet med alle vanlige bygningsautomasjonssystemer (BAS), noe som gjør dem egnet for bruk i alle HVAC-applikasjoner
- BIM-data og STEP-filer i Belimo VDI-velger
- Tilgang til applikasjonsdata for integrasjon i BAS-reguleringssekvenser takket være kommunikasjonsprotokollene BACnet og Modbus
- Robuste materialer av høy kvalitet
- Samsvar med kravene i IP65 og UL-sertifiseringen
- 5-års garanti
Systemintegratorer
Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo rørsensorer tilbyr:
- Sømløs integrering i alle vanlige bygningsautomasjons- og reguleringssystemer (BACS)
- Mindre kabling og konfigurasjon
- Fullstendig utvalg av feltløsninger med sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, mengde, CO2 og flyktige organiske forbindelser (VOC – volatile organic compounds) i rørledninger, luftkanaler og utendørs applikasjoner,
- Førsteklasses service og kundestøtte
- Testing av datapunkt uten bruk av verktøy for en effektiv igangkjøringsfase.
- Korte leveringstider
- Robuste materialer av høy kvalitet
- 5-års garanti
Fag-grossister
Dine kunder forventer rask tilgjengelighet, enkelt utvalg og korte leveringstider av dine produkter. Du krever rask og enkel tilgang til informasjon samt omfattende teknisk støtte fra dine leverandører. Belimo rørsensorer tilbyr:
- Det optimale produktutvalget gjør det raskt og enkelt å velge og installere produktet
- Korte leveringstider og geografisk nærhet
- Omfattende ettersalgsservice gjennom hele produktets levetid
- 5-års garanti
Installatører/anleggsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Belimo rørsensorer tilbyr:
- Avtakbar monteringsplate og fjærklemme for enkel montering
- Måleområder som kan velges på stedet
- Mindre kabling og konfigurasjon takket være kommunikasjonsprotokollene BACnet og Modbus
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo rørsensorer tilbyr:
- Unik design med snappdeksel som muliggjør rask installasjon og enkel igangkjøring samt beskyttelse i samsvar med IP65
- Tilgang til applikasjonsdata via kommunikasjonsprotokollene BACnet og Modbus, og mindre kabling og konfigurasjon
- Pålitelige og nøyaktige måleverdier
- Korte leveringstider
- Omfattende support gjennom hele produktets levetid
- 5-års garanti
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo rørsensorer tilbyr:
- Rask og enkel opprusting i kombinasjon med Belimo Retrofit-appen
- Unik design med snappdeksel som muliggjør rask installasjon og enkel igangkjøring samt beskyttelse i samsvar med IP65
- Modulære skruforbindelser som gir flere ulike konfigurasjonsmuligheter med hensyn til sammenbygning og kabling, og dermed fleksibel montering og installasjon
- Pålitelige og nøyaktige måleverdier
- Korte leveringstider
- Omfattende support gjennom hele produktets levetid
- 5-års garanti
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyveblad – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Ofte stilte spørsmål
-
How-To videoer
-
Lær mer om Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App tilbyr deg en rask og enkel løsning for å finne den perfekte erstatningen for de utdaterte eller defekte aktuatorene, ventilene og sensorene fra Belimo og en rekke andre utstyrskilder.
Enten det er for ventilasjons- eller vannapplikasjoner, for modernisering eller utskifting av systemet ditt – appen vår vil raskt lede deg til det ideelle Belimo-produktet som best oppfyller dine krav, samtidig som det gir deg maksimal kvalitet og ytelse.
RetroFIT+-appen gjør det enkelt å opprette og planlegge Belimo ettermonteringsprosjekter.
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyveblad - Effektiv planlegging med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.
-
Gå til Autodesk-siden