2. Belimo Energy Valve™ og termisk energimåler

Vanlige spørsmål om Belimo Energy Valve™ med Thermal Energy Meter

EV-TEM-preview

Spørsmål: Finnes engineering- og dokumentveiledninger tilgjengelig som PDF?
Svar: Ja, alt ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår. Gå til produktsidene for regionen din eller last ned applikasjonsveiledningen for Belimo Energy Valve™.

  •  Belimo Energy Valve™ med TEM - USA, Canada og Latin-Amerika
  •  Belimo Energy Valve™ med TEM - Asia, Australia og Oseania
  •  Belimo Energy Valve™ med TEM - Europa, Midtøsten og Afrika
  •  Applikasjonsveiledning for Belimo Energy Valve™

 

Spørsmål: Kan jeg sette en måler på en Energy Valve?
Svar: Energy Valves som er eldre enn denne nye versjonen kan ikke oppgraderes med den termiske energimåleren som brukes i denne versjonen. Logikk-modulen er designet for å benyttes eksklusivt med den nye versjonen.

 

Spørsmål: Hvordan foregår glykoldeteksjon og glykolkompensering?
Svar: En patentert logisk modul måler mengden glykol i systemet kontinuerlig. Glykolinnholdet har stor innvirkning på energien og effekten. Den logiske modulen overvåker glykolinnholdet kontinuerlig og sørger for nøyaktig måling av energi og væskemengde. 

 

Spørsmål: Hvordan kan jeg dele installasjonen?
Svar: Du kan dele installasjonen ved å koble fra forbindelsen mellom kuleventilen og sensormodulen.

 

Spørsmål: Kan jeg bruke produktet i utendørs applikasjoner?
Svar: Ja, utendørs applikasjoner utstyres med en egen IP 65-beskyttelse. Disse produktene kan bestilles via VC.

 

Spørsmål: Hva må jeg tenke på når jeg skifter ut gamle produkter med nye produkter (kompatibilitet)?
Svar: Delene i den nye generasjonen Belimo Energy Valve er ikke kompatible med tidligere versjoner.

 

Spørsmål: Hva skjer med sensormodulen etter utskiftingen?
Svar: Du kan sende sensormodulen tilbake til Belimo for gjenvinning.

 

Spørsmål: Hva skjer i skyen når jeg skifter ut sensormodulen?
Svar: Den nye sensormodulen kan også aktiveres via Belimo Assistant-appen, og kan knyttes til skykontoen din.

 

Spørsmål: Hvilken klassifisering har måleren?
Svar: I MID-versjonen er den i klasse 2. For versjoner utenom MID-versjonen er målenøyaktigheten lik klasse 2.

 

Spørsmål: Hvor sikker er skytilkoblingen?
Svar: Belimos plattform tar i bruk topp moderne sikkerhetstiltak. Du finner mer informasjon under Vanlige spørsmål om skysikkerhet

 

Spørsmål: Hvem kan igangkjøre den MID-sertifiserte måleren?
Svar: Den MID-sertifiserte termiske energimåleren kan igangkjøres av en autorisert spesialist. Hvem den autoriserte spesialisten er, varierer fra land til land.

 

Spørsmål: Kan jeg bruke MID-produktet i glykolapplikasjoner?
Svar: Ja, selv om det ikke er standardapplikasjonen. Energiverdiene i nettserveren glykolkompenseres, men energiverdiene på displayet kompenseres ikke. 

 

Spørsmål: Kan du separere mengdemåleren fra ventilen, og vil den da fremdeles virke som en Energy Valve?
Svar: Ja. 

 

Spørsmål: Hvorfor finnes det ingen sertifiserting for kjøleapplikasjoner?
Svar: Varmemålere er på listen til EU-direktivet for måleinstrumenter (MID). Godkjenningen av kjølemålere administreres av de enkelte landene. 

 

Spørsmål: Når blir mellomstørrelser med MID-sertifisering tilgjengelige?
Svar: Enhetene i MID-størrelse DN65-150 blir tilgjengelige i løpet av de neste to til fire årene.

 

Spørsmål: Hvorfor må jeg ha en omformer for å kunne bruke M-bus?
Svar: M-bus er ikke integrert ombord, som BACnet og Modbus. Den krever en ekstern omformer/gateway levert av Belimo.

 

Spørsmål: Hva brukes silikontetningen til?
Svar: Den garanterer beskyttelse på IP54-nivå.

 

Spørsmål: Finnes det en enkel måte å fjerne sensoren for rekalibrering på?
Svar: Ja. Det går an å legge til en isolator for å fjerne sensoren og montere den på den andre siden av ventilen.

 

Spørsmål: Hvilken IP-klassifisering er tilgjengelig for ventilene og målerne?
Svar: Ventilene og målerne har IP54. Spesialversjoner har IP67.

 

Spørsmål: Hva er forskjellene mellom den gamle og den nye Energy Valve?
Svar: Den største forskjellen er PoE, MID og oppdatert Belimo Assistant-app.

 

Spørsmål: Lagres kalibreringssertifikatet i Belimo Cloud eller kun i appen?
Svar: Kalibreringssertifikatet lagres i Belimo Cloud.

 

Spørsmål: Har energimålernes batteri en backup?
Svar: Ja. MID-versjonene av den termiske energimåleren og Energy Valve har en batteribackup.

 

Spørsmål: Er nærfeltskommunikasjon kompatibel med Apple eller Andriod?
Svar: Ja, du kan bruke begge.

 

Svar: Hvis den ikke er koblet til skyen, hva er datalagringskapasiteten?
Svar: Energy Valve kan lagre data i opptil 13 måneder.

 

Spørsmål: Hva er driftstemperaturområdet?
Svar: Temperaturområdet for standardversjonen er mellom -10 og 120 °C. For MID-versjonen er det mellom 0 og 120 °C. 

 

Spørsmål: Hva er den tilgjengelige trykklassifiseringen: PN16 eller PN25, or begge klassifiseringene? Tilgjengelige størrelser? 
Svar: Trykklassifisering PN25, driftstrykk 1600 kPa, tilgjengelige størrelser DN15–50.

 

Spørsmål: Er prisen den samme som for den nåværende serien Energy Valves?
Svar: Prisen er den samme, men MID-versjonen er litt dyrere.

Flere spørsmål?

Ta kontakt med vår regionale support.

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)