Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Σχεδιασμός για κορυφαία απόδοση

Κατάστημα για λειτουργικές μονάδες χώρου
  1. Αρχική σελίδα
  2. Κύρια σημεία

Αισθητήρες ποιότητας αέρα HVAC για υγιεινό και αποδοτικό κλίμα εσωτερικού χώρου

Οι αισθητήρες ποιότητας αέρα HVAC μας προσφέρουν ακριβείς μετρήσεις, και οι αρχιτέκτονες τους αγαπούν για τον καλαίσθητο και διαχρονικό σχεδιασμό τους, οι εγκαταστάτες επειδή στερεώνονται γρήγορα, οι τεχνικοί ενοποίησης συστημάτων επειδή τίθενται εύκολα σε λειτουργία μέσω smartphone, και οι ένοικοι επειδή προσφέρουν ένα άνετο και υγιεινό κλίμα δωματίου. Με ή χωρίς οθόνη αφής ePaper, παρακολουθούν και ελέγχουν πολλαπλές παραμέτρους οι οποίες είναι απαραίτητες για την άνεση και την ασφάλεια στον εσωτερικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων της θερμοκρασίας, της υγρασίας και των επιπέδων CO2. Οι λειτουργικές μονάδες χώρου με εικονικές οθόνες επιτρέπουν τον πλήρη και εύκολο έλεγχο χωρίς άγχος για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Λειτουργικές μονάδες χώρου με εικονική οθόνη – πλήρης πρόσβαση, δεν απαιτείται προστατευτικό περίβλημα

compare_roomsensor_230427

Η λειτουργική μονάδα χώρου με εικονική οθόνη είναι η ιδανική λύση για αεροδρόμια, άλλα δημόσια κτήρια και τάξεις. Δεν απαιτεί οθόνη και μπορείτε να τη χειριστείτε απευθείας από το smartphone με την εφαρμογή Belimo Display App. Η πρόσβαση προστατεύεται από έναν τετραψήφιο κωδικό – επομένως δεν απαιτείται επιπλέον περίβλημα για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα επιπλέον περίβλημα; Ακριβής μέτρηση χωρίς παραποίηση λόγω προστατευτικού περιβλήματος, δεν απαιτείται κλειδί, εύκολη λειτουργία για εξουσιοδοτημένα άτομα, μοντέρνα, απλή λειτουργική μονάδα χώρου που περνά απαρατήρηση, καθώς και γρήγορη και εύκολη στερέωση – και επομένως χωρίς επιπλέον έξοδα.

  • Μονάδες χειρισμού δωματίου με εικονική οθόνη

Ξεπερνώντας τις σχεδιαστικές προκλήσεις

Ο σχεδιασμός αισθητηρίων δωματίου που πληρούν πολλαπλές απαιτήσεις ακρίβειας, ταχύτητας και πολυλειτουργικότητας σε όλη την υφήλιο είναι πολύπλοκη δουλειά. Απαιτείται ενδελεχής προγραμματισμός κατά το σχεδιασμό της συσκευής προκειμένου να εξαλειφθούν εν δυνάμει εσωτερικές πηγές σφάλματος με παράλληλη αντιστάθμιση των εξωτερικών διακυμάνσεων. Ένα παράδειγμα της εξαιρετικής μας απόδοσης στην παραγωγή υψηλής απόδοσης, αξιόπιστα αισθητήρια δωματίου είναι η αντιμετώπιση σχεδιαστικών προκλήσεων με σκοπό τη διασφάλιση μετρήσεων θερμοκρασίας ακριβείας. 

  • Σχεδιασμός αισθητηρίων δωματίου

Η σημασία της παρακολούθησης των επιπέδων CO2 σε εσωτερικούς χώρους σχολείων

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Η παρακολουθηση των επιπέδων CO2 σε σχολικές αίθουσες είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος μάθησης. Οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στους μαθητές, επηρεάζοντας αρνητικά τη γνωστική τους λειτουργία, τα επίπεδα ενέργειάς τους και τη γενικότερη ευεξία τους. Πολυάριθμες έρευνες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα CO2 άνω των 1000 ppm σε εσωτερικούς χώρους σχετίζονται με μειωμένη γνωστική απόδοση. Οι μαθητές μπορεί να εμφανίζουν δυσκολία συγκέντρωσης, μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων και μειωμένες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ακαδημαϊκή τους πρόοδος. Επιπλέον, οι υψηλές συγκεντρώσεις CO2 μπορούν να επιδεινώσουν αναπνευστικά προβλήματα και να προκαλέσουν πονοκεφάλους και κόπωση.

Η τακτική παρακολούθηση του CO2 σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπει στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων να εντοπίσουν προβλήματα αερισμού, βοηθώντας τους να λάβουν αποφάσεις για μέτρα βελτίωσης της ποιότητας αέρα προς όφελος των μαθητών έχοντας όλα τα δεδομένα στη διάθεσή τους.

  • Παρακολούθηση επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα σε σχολικές μονάδες

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση και μέγιστη συμβατότητα

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Τα αισθητήρια δωματίου Belimo μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα σε συστήματα διαχείρισης κτιρίου μέσω πρωτοκόλλων BACnet MS/TP, Modbus RTU ή MP-Bus, απλουστεύοντας έτσι τις διαδικασίες θέσης σε λειτουργία και εγκατάστασης και ταυτόχρονα εξοικονομώντας χρόνο κατά την ενσυρμάτωση. Επιπλέον, τα αισθητήρια διαθέτουν βοηθητική ψηφιακή είσοδο, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση και παρακολούθηση αισθητηρίων και διακοπτών τρίτων κατασκευαστών (όπως συναγερμούς παραθύρων και ανιχνευτών παρουσίας). Οι τιμές εισόδου μεταδίδονται μέσω πρωτοκόλλων BACnet MS/TP, Modbus RTU ή MP-Bus, γεγονός που εγγυάται την απρόσκοπτη ενσωμάτωση και τη συμβατότητά τους με διάφορα συστήματα διαχείρισης κτιρίων.

Θέση σε λειτουργία εύκολα και άμεσα

Η εφαρμογή Belimo Assistant App προσφέρει λειτουργική διαφάνεια κατά τη χρήση της με αισθητήρια δωματίου Belimo τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνολογία επικοινωνία εγγύς πεδίου (NFC). Μέσω smartphone, η εφαρμογή Belimo Assistant App επιτρέπει γρήγορο και εύκολο προγραμματισμό, θέση σε λειτουργία και αντιμετώπιση προβλημάτων ακόμη και χωρίς ισχύ. Επιπλέον, πολυάριθμες διαγνωστικές παράμετροι δείχνουν πώς η συσκευή αλληλεπιδρά με το σύστημα κατά τη λειτουργία. Εάν απαιτείται σέρβις, είναι δυνατή η γρήγορη ανάλυση αστοχίας.

Άλλο ένα πλεονέκτημα της τεχνολογίας NFC είναι η γρήγορη θέση σε λειτουργία. Για να θέσετε σε λειτουργία ένα καινούργιο αισθητήριο ποιότητας αέρα HVAC, απλώς αντιγράψτε τις ρυθμίσεις από ένα προρρυθμισμένο αισθητήριο δωματίου και επικολλήστε τις στο καινούργιο αισθητήριο. Έτσι ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερωθεί στη διαδικασία θέσης σε λειτουργία μειώνεται σημαντικά.

  • Εφαρμογή Android στο «Google Play»

  • Baidu Store
Αγοράστε τώρα

Η πλήρης εμπειρία Belimo

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Πλήρης γκάμα μονάδων δωματίου

  • Άνετη και υγιεινή ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων με αισθητήρια και λειτουργικές μονάδες χώρου
Belimo_Room_sensor_840x890

Συνεισφορές στην επίτευξη του IAQ

  • Υγιεινός εσωτερικός αέρας και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις HVAC
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Τα επτά βασικά στοιχεία του υγιεινού εσωτερικού αέρα

  • Τα επτά βασικά στοιχεία της Belimo για υγιεινό εσωτερικό αέρα

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)