Λειτουργικές μονάδες χώρου με εικονική οθόνη – πλήρης πρόσβαση, δεν απαιτείται προστατευτικό περίβλημα.
Οι λειτουργικές μονάδες χώρου με οθόνη είναι ιδανικές για δωμάτια προσβάσιμα στο κοινό. Η διαισθητική εφαρμογή Belimo Display App επιτρέπει τη ρύθμιση επιθυμητής τιμής στο χώρο χωρίς να απαιτείται οθόνη στη μονάδα δωματίου. Η πρόσβαση μπορεί προαιρετικά να περιοριστεί με τετραψήφιο κωδικό.
Γιατί η λειτουργική μονάδα χώρου δεν χρειάζεται προστατευτικό περίβλημα
Οι συμβατικές λειτουργικές μονάδες χώρου έχουν πολλά πολύ σημαντικά μειονεκτήματα, ειδικά όταν πρέπει να προστατευτούν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η Belimo έχει τη λύση για αεροδρόμια, άλλα δημόσια κτήρια και τάξεις. Η δική μας λειτουργική μονάδα χώρου με εικονική οθόνη δεν απαιτεί οθόνη. Την χειρίζεστε με την εφαρμογή Belimo Display App απευθείας από το smartphone. Η πρόσβαση προστατεύεται με τετραψήφιο κωδικό – δεν υπάρχει επομένως ανάγκη για επιπλέον περίβλημα για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα επιπλέον περίβλημα;
- Ακριβής μέτρηση, καμία λανθασμένη μέτρηση λόγω του προστατευτικού περιβλήματος
- Δεν απαιτείται κλειδί
- Απλή λειτουργία για εξουσιοδοτημένα άτομα
- Μοντέρνα, απλή λειτουργική μονάδα χώρου που περνά απαρατήρητη
- Γρήγορη και εύκολη στερέωση. Κανένα επιπλέον κόστος από επιπλέον περίβλημα και το στήριγμά του
Δεν υπάρχει βέλτιστο κλίμα δωματίου, πολύ κρύο ή πολλή ζέστη.
Οι λειτουργικές μονάδες χώρου με προστατευτικό περίβλημα μπορεί να παραποιήσουν τα αποτελέσματα μέτρησης. Στη χειρότερη περίπτωση, οι μετρημένες τιμές αποκλίνουν πολύ από αυτές στο δωμάτιο και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα εσωτερικού αέρα. Οι μονάδες χώρου μετρούν απευθείας το κλίμα δωματίου, όχι αυτό στο προστατευτικό περίβλημα. Επομένως, διασφαλίζουν άνετο εσωτερικό αέρα βάσει των σωστών μετρημένων τιμών.
Που είναι το κλειδί για το προστατευτικό περίβλημα;
Τα περισσότερα προστατευτικά περιβλήματα απαιτούν κλειδί. Αυτό σημαίνει ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Με τη λειτουργική μονάδα χώρου με εικονική οθόνη της Belimo, δεν χρειάζεται πλέον περίβλημα ούτε να ψάχνετε κλειδιά.
Η λειτουργία με προστατευτικό περίβλημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.
Το συνεχές άνοιγμα του περιβλήματος για την προσαρμογή της θερμοκρασίας μπορεί να είναι κουραστικό και να σας τρώει χρόνο. Η εφαρμογή Belimo Display App με εικονική οθόνη καθιστά δυνατό τον απλό και γρήγορο έλεγχο θερμοκρασίας χωρίς να πρέπει να ανοίξετε το περίβλημα.
Να αγοράσετε μια λειτουργική μονάδα χώρου με απλή αισθητική και μετά να την κρύψετε κάτω απο ένα προστατευτικό περίβλημα;
Τα προστατευτικά περιβλήματα συχνά είναι πολύ μεγάλα για τη λειτουργική μονάδα χώρου, επειδή πρέπει να διασφαλίσουν την κυκλοφορία αέρα. Αυτό, ωστόσο, επηρεάζει τόσο την εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα. Με τη λύση της Belimo, η λειτουργική μονάδα χώρου δεν πρέπει να κρυφτεί κάτω από ένα προστατευτικό περίβλημα. Η συσκευή δείχνει εξαιρετική και απλή και ενσωματώνεται τέλεια σε κάθε τοίχο. Γνωρίζατε ότι οι λειτουργικές μονάδες χώρου κέρδισαν το βραβείο RedDot Design Award το 2022;
Ένα ακριβό περίβλημα και να βρείτε και κάποιον να το στερεώσει;
Ένα προστατευτικό περίβλημα από ακρυλικό γυαλί είναι ακριβό και πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί να μην παραλείψετε το προστατευτικό περίβλημα; Οι λειτουργικές μονάδες χώρου με εικονική οθόνη της Belimo στερεώνονται εύκολα και δεν απαιτούν προστατευτικό περίβλημα. Απλώς διαβάστε και ρυθμίστε τις τιμές με ένα τυπικό smartphone.
Λιτός, διαχρονικός σχεδιασμός.
Οι λειτουργικές μονάδες χώρου χωρίς οθόνη από τη Belimo εντυπωσιάζουν με την αισθητική, το διαχρονικό σχεδιασμό και το μικρό βάθος μεταξύ 13 και 23 mm, ανάλογα με τον τύπο αισθητηρίου. Οι μονάδες δωματίου μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα σε υπάρχοντες ελεγκτές τρίτων κατασκευαστών. Διαθέτουν γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία, καθώς και υψηλή μακροπρόθεσμη ακρίβεια μέτρησης και σύντομους χρόνους αντίδρασης.
Σαφής ένδειξη και διαισθητική λειτουργία – η εφαρμογή Belimo Display App
Η εφαρμογή Belimo Display App είναι ο πιο καινοτόμος τρόπος για την πρόσβαση στις λειτουργικές μονάδες χώρου Belimo. Με τη διαισθητική εφαρμογή τελικού πελάτη, μπορείτε να εμφανίσετε τιμές δωματίου και να ρυθμίσετε τιμές αναφοράς χωρίς η μονάδα δωματίου να απαιτεί οθόνη. Χάρη στην επικοινωνία μέσω NFC δεν είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητα για την ασφάλεια δεδομένα.
- Συμβατή με την τελευταία γενιά ενεργών αισθητηρίων δωματίου και μονάδων λειτουργίας της Belimo
- Προαιρετική προστασία πρόσβασης με τετραψήφιο κωδικό
- Ένδειξη της συγκέντρωσης CO2 με προσαρμόσιμη λειτουργία φωτεινού σηματοδότη
-
Google Play
-
App Store
-
Flyer – Belimo Display App
(pdf -
1015 KB)
Belimo Assistant App
Η εφαρμογή Belimo Assistant App προσφέρει πλήρη διαφάνεια των ενεργών μονάδων δωματίου Belimo, των ρυθμίσεων και των δεδομένων λειτουργίας τους ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, επιτρέπει την ασύρματη, αποτελεσματική θέση σε λειτουργία, τους λειτουργικούς ελέγχους και τη διάγνωση για την τελευταία γενιά μονάδων δωματίου. Είναι εύκολη και έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.
- Ρύθμιση και εμφάνιση δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας για συγκεκριμένη συσκευή
- Μετάδοση δεδομένων NFC με απενεργοποιημένες μονάδες δωματίου ή κατά τη λειτουργία
- Σελίδα διάγνωσης: πληροφορίες για την κατάσταση της συσκευής
- Μεταδώστε δεδομένα λειτουργίας και ρυθμίσεων απευθείας από τη συσκευή μέσω email, WhatsApp, SMS κ.λπ.