Άνετη και υγιεινή ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων με αισθητήρια και λειτουργικές μονάδες χώρου
Τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου της Belimo έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν το υπάρχον εύρος αισθητηρίων. Η απλή, καθαρή αισθητική τους είναι ιδανική για εγκατάσταση σε εμφανείς περιοχές, με κομψή κατασκευή και μικρό βάθος που συνδυάζεται τέλεια με το περιβάλλον. Με τη διεύρυνση της σειράς προϊόντων για τις ορατές του χώρου, η Belimo προσφέρει στους αρχιτέκτονες έναν αισθητικό και διαχρονικό σχεδιασμό, στους εγκαταστάτες μια γρήγορη συναρμολόγηση, υπεύθυνους ολοκλήρωσης συστημάτων μια εύκολη θέση σε λειτουργία με συσκευή smartphone και στους τελικούς πελάτες ένα άνετο και υγιεινό κλίμα δωματίου.
Πρώτο βραβείο AHR Expo Innovation Awards στην κατηγορία Indoor Air Quality του 2023
Με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε ότι τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου της Belimo έχουν επιλεγεί να βραβευθούν με το βραβείο καινοτομίας στην κατηγορία ποιότητας Indoor Air Quality στο διαγωνισμό AHR Expo Innovation Awards 2023.
Ο ετήσιος διαγωνισμός βράβευσης τιμά τα πλέον καινοτομικά και πρωτότυπα προϊόντα, συστήματα και τεχνολογίες που παρουσιάζονται στη διεθνή έκθεση κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης (AHR Expo) στις κατηγορίες αυτοματισμού κτιρίων, ψύξης, πράσινων κτιρίων, θέρμανσης, ποιότητας εσωτερικού αέρα, υδραυλικών, ψυγείων, λογισμικού, εργαλείων & οργάνων και εξαερισμού.
Οι νικητές επιλέγονται από μια ομάδα ανεξάρτητων κριτών μελών του αμερικανικού οργανισμού ASHRAE που έχουν αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές με βάση τον καινοτομικό σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα, την εφαρμογή, την αξία και τις επιπτώσεις στην αγορά.
Βραβείο Red Dot 2022
Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι τα δικά μας αισθητήρα δωματίου και οι μονάδες λειτουργίας έχουν βραβευθεί με το πλέον περίβλεπτο βραβείο σχεδιασμό προϊόντων – το βραβείο Red Dot για το 2022.
Το Βραβείο Σχεδίασης Red Dot είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο. Υπάρχουν κατηγορίες βράβευσης για το σχεδιασμό προϊόντων, τη σχεδίαση εμπορικών σημάτων και επικοινωνίας, καθώς και την αρχή σχεδιασμού. Σχεδιαστές και κατασκευαστές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό από το 1955 και μετά.
Το Βραβείο Red Dot: ο σχεδιασμός προϊόντων χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950. Κάθε χρόνο, ο διαγωνισμός βραβεύει εξαιρετικά επιτεύγματα σχεδιασμού και καινοτομίες προϊόντων. Οι αποφάσεις για την απονομή διακρίσεων λαμβάνονται από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η φετινή κριτική επιτροπή περιλάμβανε 48 κριτές από 23 χώρες.
Βασικά πλεονεκτήματα των αισθητηρίων δωματίου και λειτουργικών μονάδων χώρου της εταιρείας μας
Οι μονάδες δωματίου της Belimo μετρούν τη θερμοκρασία, την υγρασία και το CO2 για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της άνεσης και της ποιότητας αέρα, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση ενός υγιεινού και άνετου κλίματος δωματίου με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας.
- Με οθόνη αφής ePaper
- Γρήγορη εγκατάσταση χάρη στα ελατηριωτά μπλοκ ακροδεκτών και το κουμπωτό καπάκι
- Ρύθμιση παραμέτρων, ρύθμιση επιθυμητής τιμής και διάγνωση ενεργών συσκευών μέσω εφαρμογής
- Φωτοδίοδος ως λειτουργία φωτεινού σηματοδότη για την ποιότητα του αέρα (CO2)
- Σύντομος χρόνος αντίδρασης
- Απενεργοποιημένη ρύθμιση παραμέτρων μέσω συσκευής smartphone*
- Διαισθητική λειτουργία διάγνωσης μέσω συσκευής smartphone*
- Καλαίσθητος, διαχρονικός σχεδιασμός
* για ενεργές συσκευές
Δυνατότητα διαμόρφωσης για συγκεκριμένες εφαρμογές
Η οθόνη των μονάδων δωματίου είναι διαμορφώσιμη σε μεμονωμένη βάση και όλα τα στοιχεία της οθόνης μπορούν να προβάλλονται, να τροποποιούνται ή να αποκρύπτονται. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορεί να προβληθεί μια επιθυμητή τιμή για τη θερμοκρασία ή την ταχύτητα ανεμιστήρα ή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως αισθητήριο με οθόνη.
- Εξαιρετικά ευανάγνωστη χάρη στην έντονη αντίθεση
- Εύχρηστη χάρη στην οθόνη αφής
- Χωρίς ενοχλητικό εσωτερικό φωτισμό τη νύχτα
Ιστορίες επιτυχίας
Μια ανώτερης κλάσης λύση για την παρακολούθηση της ποιότητας εσωτερικού αέρα στις αίθουσες διδασκαλίας του κολλεγίου Collège Laval
Το κολλέγιο Collège Laval παρέχει εκπαίδευση απαράμιλλης ποιότητας λαμβάνοντας υπόψη πολύ σοβαρά την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού του. Η σχέση μεταξύ της ευεξίας και της παραγωγικότητας είναι απόλυτα εδραιωμένη και το κολλέγιο Collège Laval περιλαμβάνει την άνεση και την ασφάλεια στις ανώτατες προτεραιότητές του προκειμένου να διασφαλίζει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και του ταλέντου όλων.
Με την εγκατάσταση 115 έξυπνων αισθητηρίων δωματίου στο κολλέγιο παρέχεται πλέον η δυνατότητα της ακριβούς ανίχνευσης της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και από μια συσκευή smartphone. Για να γίνει αυτό, το προσωπικό του κολλεγίου συνεργάστηκε με την εταιρεία Immotik, μια επιχείρηση διανομής, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης προϊόντων BACnet, για την επιλογή και την εγκατάσταση ενός δικτύου αισθητηρίων σε έξι πτέρυγες του κολλεγίου. Κάθε αισθητήριο μπορεί να σαρωθεί γρήγορα και εύκολα για την προσπέλαση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς προηγούμενη βαθμονόμηση, μέσω της εφαρμογής Belimo Assistant App και μιας συσκευή smartphone. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επιτόπου προσαρμογής, θέσης σε λειτουργία και αντιμετώπισης προβλημάτων ακόμη και χωρίς ρεύμα.
-
Reference - College Laval, Canada
(pdf -
1,43 MB)
Μπορείτε να ελέγχετε μόνο ό,τι μπορείτε να μετρήσετε
Η εταιρεία Emch+Berger ImmoConsult AG είναι μια εταιρεία του ομίλου Emch+Berger που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, παροχής συμβουλών και διαχείρισης για τον τομέα των ακινήτων σε ολόκληρη την Ελβετία. Η εταιρεία Emch+Berger φημίζεται για τη δημιουργία έξυπνων λύσεων για τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κτιρίων τους.
Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ζυρίχη προγραμματίστηκαν και σχεδιάστηκαν ως ένα πρωτοποριακό έργο αυτοματισμού κτιρίου όσον αφορά στον έλεγχο, στη διαφάνεια των δεδομένων και στην ενσωμάτωση συσκευών πεδίου IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων).
Τα αισθητήρια δωματίου της Belimo είναι υπεύθυνα για την αξιόπιστη παρακολούθηση των παραμέτρων εσωτερικού αέρα για τον ακριβή έλεγχο του συστήματος HVAC (θέρμανση/αερισμός/κλιματισμός) και για την εξασφάλιση των απαιτούμενων επιπέδων άνεσης και ποιότητας του αέρα. - Και βέβαια, αυτό πρέπει προφανώς να είναι ενεργειακά αποδοτικό και αποτελεσματικό όσον αφορά στη μεγιστοποίηση της ευεξίας και της παραγωγικότητας στους εσωτερικούς χώρους.
Έχοντας υπόψη όλες αυτές τις απαιτήσεις, σκοπός της εταιρείας Emch + Berger ήταν επίσης να αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής για δυναμικά κτιριακά περιβάλλοντα.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Ένα υποχρεωτικό στοιχείο για το υγιεινό και άνετο κλίμα δωματίου
Το ROVC είναι ένα κέντρο τεχνικής εκπαίδευσης που έχει εκπαιδεύσει περίπου 20.000 εκπαιδευόμενους στη βιομηχανική τεχνολογία και στην τεχνολογία κλιματισμού στην Ολλανδία. Το CO2, η σχετική υγρασία και η θερμοκρασία προσδιορίζονται σε κάθε δωμάτιο ή αίθουσα πρακτικής εξάσκησης, καθώς το υγιεινό κλίμα δωματίου είναι απαραίτητο για τους εκπαιδευτές, του συμμετέχοντες στα μαθήματα και το προσωπικό.
«Μπορούμε να συνδέσουμε απλώς τα αισθητήρια δωματίου της Belimo με τις δικές μας συσκευές smartphone για τη θέση σε λειτουργία, κάτι που είναι γρήγορο και εύκολο. Και αυτά διαθέτουν υψηλή ακρίβεια και σύντομους χρόνους απόκρισης,» αναφέρει ο Nico van Leeuwen, υπεύθυνος επιχειρησιακής ανάπτυξης του ROVC.
Απλή εγκατάσταση
Τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου της Belimo έχουν σχεδιαστεί για την εύκολη εγκατάστασή τους αποτρέποντας σφάλματα τοποθέτησης και καλωδίωσης. Συνδυάζουν καινοτομική τεχνολογία με την απλή εγκατάσταση για την χωρίς προβλήματα μακροπρόθεσμη λειτουργία. Τα αισθητήρια διαθέτουν αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών με ελατήριο, με εισαγόμενους ακροδέκτες που επιτρέπουν απλές και ασφαλείς συνδέσεις με εξοικονόμηση χρόνου. Η πολλαπλών χρήσεων πλάκα τοποθέτησης ταιριάζει με όλες τα συνήθως χρησιμοποιούμενα επίτοιχα κουτιά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση των παραμέτρων ρύθμισης της συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Εξελικτική τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση εξελικτικών τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κλπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU/US/AP (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
Σαφής ένδειξη και διαισθητικός χειρισμός – η εφαρμογή Belimo Display App
Η εφαρμογή Belimo Display App αποτελεί τον πλέον καινοτομικό τρόπο προσπέλασης των αισθητηρίων Belimo. Με τη διαισθητική εφαρμογή τελικού πελάτη παρέχεται η δυνατότητα προβολής των επίκαιρων τιμών δωματίου και ρύθμισης των επιθυμητών τιμών. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν χρειάζεται προβολή στη μονάδα δωματίου. Χάρη στην επικοινωνία μέσω NFC (επικοινωνία εγγύς πεδίου) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητα για την ασφάλεια δεδομένα.
- Καινοτομική ρύθμιση επιθυμητών τιμών με τη διαισθητική εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται προβολή στη μονάδα δωματίου
- Συμβατή με την τελευταία γενιά ενεργών αισθητηρίων δωματίου και μονάδων λειτουργίας της Belimo
- Προαιρετική προστασία πρόσβασης με τετραψήφιο κωδικό
- Ένδειξη της συγκέντρωσης CO2 με προσαρμόσιμη λειτουργία φωτεινού σηματοδότη
Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας:
- Λήψη της εφαρμογής Belimo Display App
- Κρατήστε τη συσκευή smartphone μπροστά στη μονάδα δωματίου
- Προβολή/ρύθμιση πραγματικών ή επιθυμητών τιμών
- Για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές τιμές κρατήστε και πάλι τη συσκευή smartphone μπροστά στη μονάδα δωματίου
Γνωρίστε τους ανθρώπους στο παρασκήνιο
Η ομάδα αισθητηρίων δωματίου της Belimo έχει αναπτύξει τις συσκευές με μεγάλο πάθος και ενέργεια.
Όλα τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου με μια ματιά
Τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου της Belimo έχουν κατασκευαστεί για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειακών και των τοπικών αγορών και συνεπώς ορισμένα μοντέλα είναι διαθέσιμα μόνο σε καθορισμένες περιοχές.
Βίντεο «Πώς να»
Περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις HVAC για υγιεινό εσωτερικό αέρα
Όλοι περνούμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, αλλά πόσο συχνά σκεπτόμαστε τις επιπτώσεις της ποιότητας εσωτερικού αέρα (IAQ) στην παραγωγικότητα, στη ευεξία και στη υγεία μας; Τα συστήματα HVAC εγκαθίσταται συχνά με σκοπό τη διατήρηση επιπέδων άνεσης σε ένα κτίριο. Ωστόσο, συνήθως λιγότερα στοιχεία είναι γνωστά σχετικά με τα οφέλη για την υγεία και την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Με τη χρήση κεντρικών μονάδων μεταχείρισης αέρα (AHU) εξετάζουμε τις πτυχές τόσο της βιωσιμότητας όσο και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Η Belimo παρέχει μια σειρά από καινοτόμες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της παρακολούθησης και του ελέγχου των συστημάτων HVAC και ποιότητας εσωτερικού αέρα. Το πλαίσιό μας, τα «Επτά Βασικά Στοιχεία του Υγιεινού Εσωτερικού Αέρα», παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν οι συσκευές HVAC να συμβάλουν στην ποιότητα εσωτερικού αέρα στα κτίρια χωρίς να επηρεάζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα.
Έχουμε συνοψίσει το θέμα με πληροφορίες από ειδικούς στην ποιότητα εσωτερικού αέρα σε ένα φυλλάδιο:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1,88 MB)
-