Tryckoberoende reglerventiler
Kraftfulla lösningar
Tryckoberoende reglerventiler säkerställer precis styrning av vattenburna system. Detta förbättrar rumskomforten och möjliggör betydande energibesparingar. Automatisk hydraulisk balansering garanteras också vid alla belastningstillstånd. Belimo erbjuder en mängd tryckoberoende ventiler – från superkompakta tryckoberoende ventiler PIQCV eller PIFLV, och EPIV, en elektronisk tryckoberoende ventil, till Belimo Energy Valve™. De två sistnämnda erbjuder exakt flödesmätning. Systemprestandan optimeras, dokumenteras och styrks.
-
Applikationsbroschyr – Rums- och zonreglering
(pdf -
4,85 MB)
-
Applikationsbroschyr – Luftbehandlingssystem
(pdf -
8,97 MB)
-
3-port blandkrets med 2-port Energy Valve / EPIV
(pdf -
1,28 MB)
-
Teknisk broschyr – Vattenapplikationer
(pdf -
7,38 MB)
-
Broschyr – 8 anledningar att använda tryckoberoende reglerventiler
(pdf -
4,27 MB)
HVAC-hydronik – guldgruvan för renoveringsprojekt i byggnader
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generation
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Se hur vi kan hjälpa dig med detta:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
Kompakt kraft
Energieffektiva ventiler för optimal prestanda
För att säkerställa korrekt flöde i alla applikationer kan varje ventil förinställas i fabriken och anpassas på plats. Ytterligare balansering krävs inte. Systemet fungerar perfekt ända från början. Tryckoberoende ventiler används när flödet genom ventilationsaggregat, värme- och kylbatterier, fläktkonvektorer, enhetsfläktar, VAV eftervärmebatterier och golvvärmesystem måste regleras på ett energieffektivt sätt.
Produktsortiment
Modern hydraulik med konstant flöde
För att säkerställa hög energieffektivitet i byggnader blir det allt viktigare med energioptimerade värme- och kylsystem.
Alltid rätt vattenmängd
Optimal rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs, även vid ändringar i differenstryck och vid dellastdrift.
Tidsbesparing vid planering
Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkelt ventilval.
Mindre installationsarbete
Minskade kostnader och tidsbesparing tack vare en allt-i-ett-lösning. Ingen komplex hydraulisk balansering krävs.
Energieffektiv
Den tätslutande reglerventilen förhindrar internt läckage i stängt läge och därmed spill vid nollbelastning.
Flexibel
Lätt att ställa in maximalt flöde.
Säker
Den självrengörande effekten förhindrar att styrelementet fastnar och säkerställer pålitlig aktivering av kylnings- och uppvärmningskraften.
8 anledningar att använda tryckoberoende reglerventiler
1. Välj ventilstorlek med lätthet
2. Mindre installationsarbete
3. Användarvänlig igångkörning
4. Automatisk hydraulisk balansering
5. Alltid rätt mängd vatten
6. Felfri drift
7. Omedelbar effektivitetsförbättring
8. Många olika styrningsalternativ
8 anledningar att använda 6-portsventiler
1. En enhet för allt
2. Transparent, tryckoberoende styrning
3. Enkel och snabb igångkörning
4. Säker, precis och ingen kondens
5. Enkel, framtidssäker integrering
6. Reducerad energiförbrukning
7. Utmärkt reglerkarakteristik med minimal ansträngning
8. Bubbeltät med maximal anläggningssäkerhet
-
Broschyr – 8 anledningar att använda 6-portsventiler
(pdf -
3,36 MB)
-
Poster – Elektronisk tryckoberoende 6-port zonventil EPIV
(pdf -
1,05 MB)
Kundspecifika produkter
Skräddarsydda produkter. Mindre ansträngning, mer vinst.
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir förtillverkade produkter allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller HVAC-reglerdon (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Referenser
- Priser
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos tryckoberoende reglerventiler erbjuder:
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
- En hög nivå av rumskomfort och nöjda fastighetsanvändare som resultat
- Enkla adaptioner kan göras efter prestandaförändringar vilket därmed även garanterar enkel konvertering i framtiden
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos tryckoberoende reglerventiler erbjuder:
- Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkel ventilkonstruktion
- Automatisk hydraulisk balansering vid varje lastförhållande
- Enkel anpassning till effektändringar
- Särskilt samordnade planeringshjälpmedel och dokument hjälper dig i ditt dagliga arbete
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos tryckoberoende reglerventiler erbjuder:
- Enkelt urval, installation och problemfri service
- Sätts ihop med vridande ställdon som erbjuder lätt montering och installation på plats vilket gör att du sparar tid
- Styrning via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus eller analog signal beroende på ställdonet
- Energioptimering genom datatransparens (EPIV)
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och kompetent kundtjänst gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos tryckoberoende reglerventiler erbjuder:
- Minskade kostnader och tidsbesparing med en allt-i-ett-lösning
- Ingen komplex hydraulisk balansering krävs
- Enkel installation i trånga utrymmen
- Snabb leverans med omfattande stöd
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos tryckoberoende reglerventiler erbjuder:
- Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
- Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
- Enkla adaptioner kan göras efter prestandaförändringar vilket därmed även garanterar enkel konvertering
- Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
- Exakt och reproducerbar flödesmätning (EPIV)
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos tryckoberoende reglerventiler erbjuder:
- Flödet kan justeras och är alltid perfekt balanserat
- Minskade driftskostnader för pumpar och kylare/pannor genom att öka effektiviteten för kylsystemet
- Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
- Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd
- säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
- Exakt och reproducerbar flödesmätning (EPIV)
- Ingen oönskad uteffekt tack vare bubbeltäta ventiler
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- LINK.10 (Stöd för Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6)
(msi -
70,29 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,86 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Vanliga frågor
-
Introduktionsvideor
-
Läs mer om Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant 2 – Release notes
(pdf -
446 KB)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware
(pdf -
304 KB)
Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.
-
ZTH EU – USB MP-drivrutin
(zip -
2,17 MB)
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Effektiv planering med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats
Priser och utmärkelser
Belimo Energy Valve™ har tagit emot många priser för teknisk innovation för sin "låg delta T-syndrom"-lösning och för att ha skapat transparens i visualiseringen av produkt- och systemprestanda på systemdriftens fältenhetsnivå. Belimo Energy Valve™ är unik på marknaden.