air-handling-unit-header

Luftbehandlingsaggregat (AHU)

  1. Hem
  2. Belimo Energy Valve™ och termisk energimätare
  3. HVAC Applications

Vad är ett luftbehandlingsaggregat (AHU)?

Ett luftbehandlingsaggregat är ett aggregat som används för att behandla och cirkulera luft som en del av ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Det innehåller vanligtvis

  • en eller flera fläktar,
  • värmeväxlare för uppvärmning och/eller kylning,
  • filterställ eller kammare,
  • ljuddämpare och
  • spjäll.

Luftbehandlingsaggregat är oftast anslutna till ett ventilationskanalsystem som fördelar den konditionerade luften inom byggnaden och returnerar den till aggregatet. Vatten levereras från den centrala anläggningen till luftbehandlingsaggregatet och leds genom en värmeväxlare. Denna process styrs av en DDC-reglerkrets som justerar vattenflödet genom värmeväxlaren med hjälp av en reglerventil. Ventilen moduleras av DDC för att hålla en önskad temperatur, antingen i ett utrymme eller ut från luftbehandlingsaggregatet .

 

air-handling-unit-schematic


Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar ditt luftbehandlingsaggregat





Energy Valve
Beställ nu




Vanliga problem - Lufthanteringsaggregat

Många luftbehandlingsaggregat på fältet lider av dåliga prestanda, främst på grund av följande orsaker:

Dellast

Dynamiskt föränderliga vatten- och luftflödeshastigheter resulterar i felanpassning, vilket leder till för höga flöden och lågt delta T.

Batteriprestanda

Kyl- och värmebatteri försämras med tiden. Utan korrekt underhåll sjunker batteriets prestanda, vilket leder till lägre värmeöverföring.

Överdimensionerade ventiler

Användning av överdimensionerade tryckberoende ventiler sker vanligtvis när de väljs efter ledningsstorlek. Att de är överdimensionerade leder till instabilitet i regleringen genom att det blir stora ändringar i vattenflödet vid små ventilrörelser.

Tryckvariationer

Variationer i differenstrycket påverkar avsevärt flödeshastigheten genom batteriet.

Varför du bör välja Belimo Energy Valve™ för installation i ett luftbehandlingsaggregat

Belastningen i byggnaderna ändras ofta dramatiskt beroende på säsong, och till och med under dagen. Statisk injustering görs dock baserat på värsta fallens "dimensionerande belastning". Eftersom byggnader sällan upplever "dimensionerad belastning" måste DDC-reglering kontinuerligt anpassa vattenflödet genom värmeväxlaren, beroende på det faktiska behovet. Dessa kontinuerliga anpassningar skapar tryckändringar för de övriga värmeväxlarna i samma hydroniska krets, vilket negativt påverkar deras flödeshastigheter.
Flera förbrukares ömsesidiga påverkan i ett hydroniskt system kan helt elimineras med EV:s hydrauliska balanseringsfunktion. Ändringar i differenstrycket orsakar inte några ändringar i flödeshastigheten.


Lufthanteringsaggregat reglerar vanligtvis luftvolymen baserat på det statiska trycket i kanalerna och vattenflödet med hjälp av utloppslufttemperatur. Eftersom förhållandet mellan ventilens läge och luftmängden inte är fixerat gör regleringens dynamiska karaktär att luftmängden regelbundet inte överensstämmer med vattenflödet. Detta resulterar ofta i för höga flöden, det vill säga för lågt delta T. Om ett värme- eller kylsystem arbetar med för högt vattenflöde, kan detta inte omvandlas till högre värme- eller kyleffekt. I sådana fall minskar temperaturskillnaden mellan försörjning och retur. Det resulterande problemet med lågt delta T är en tydlig indikation på att pumparna arbetar hårdare än de behöver, och att centralanläggningens kapacitet försämras.

Low Delta T Syndrome
Delta-T Manager, som är integrerad i Belimo Energy Valve™, är en funktion som kontinuerligt mäter temperaturskillnaden och jämför den med det systemspecifika gränsvärdet. Om den underskrider detta justerar Belimo Energy Valve™ automatiskt flödet så att endast den mängd vatten som faktiskt behövs för att uppnå den önskade effekten används. Detta innebär att den integrerade logiken förhindrar att problemet med lågt delta T inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Delta T Manager

Fördelar med Belimo Energy Valve™

Hydraulisk balansering med hjälp av Belimo Energy Valve™ säkerställer rätt vattenmängd vid full- och dellast.

  • Ventilernas ömsesidiga påverkan elimineras med den hydrauliska balanseringen.
  • Effektreglering ger identisk värme- eller kyleffekt för en given input.
  • Övervakningsmöjligheterna för Energy Valve ger fullständig transparens i systemet (volymflöde, temperaturer och kylnings-/värmeeffekt) med integrerad dataregistrering samt arkivering av data i Belimo Cloud om enheten är molnansluten.
  • Kontinuerlig pumpoptimering är möjlig med användning av ventilens fysiska läge
delta-t-manager

Löser problemet med lågt delta T för bättre energieffektivitet

Framgångshistoria: Belimo Energy Valve™ vid Land O'Lakes, Inc., Minnesota

Belimo Energy Valve spelar en väsentlig roll i företaget Land O’ Lakes anläggningsuppgradering

Hållbarhetsgruppen inom Land O' Lakes, Inc. började planera uppgraderingen av anläggningarna för att öka effektiviteten och minska energiförbrukningen. HVAC-systemen var ett särskilt fokusområde, i och med det faktum att det blev allt svårare att kyla de åldrande byggnaderna och att uppnå önskad frånluftstemperatur (särskilt under sommarmånaderna). Det var även en prioritet att öka komforten.

Efter att ha utfört en grundlig granskning av rörledningar, ventiler och instrumentering, konstaterade de ansvariga att för att kunna lösa problemet måste flertalet olika infrastrukturförbättringar utföras. De påbörjade processen med att söka efter en lösning, som slutligen förde dem till Belimo Energy Valve™.

  • Success Story - Land O'Lakes, USA
  • Infographic - Land O'Lakes, USA
landolakes

Beställ Belimo Energy Valve™ i vår webbshop

  • Beställ nu

Mer om Belimo Energy Valve™

  • Mer information

Belimo Energy Valve™ i andra HVAC-applikationer

  • Läs mer

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)