Belimo_Hinwil_Header

Belimo Energy Valve™
i HVAC-applikationer

  1. Hem
  2. Belimo Energy Valve™ och termisk energimätare

Detta är ett urval av vanligt förekommande HVAC-applikationer där Belimo Energy Valve™ används. Efter en kort beskrivning av varje applikation identifieras vanliga skäl till dålig effektivitet eller prestanda. Sedan följer en förklaring till hur Energy Valve åtgärdar dessa problem och vilka funktionssätt och inställningar som rekommenderas för att uppnå optimal prestanda.

belimo_1-Air-Handling-Unit_840x890px

Luftbehandlingssystem (AHU)

belimo_2-District-heating-or-cooling_-_Plate-Heat-Exchanger_840x890px

Fjärrvärme eller fjärrkyla / Plattvärmeväxlare

belimo_3-Fan-Coil-Unit_840x890px

Fläktkonvektor (FCU)

belimo_4-Chilled-Beam_840x890px

Kylbaffel

belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_840x890px

Tvårörssystem

belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_840x890px

Förgrenade flöden och delta T-styrning

belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_840x890px

Computer Room Air Conditioning (CRAC)

belimo_8-Central-Heating-Plant_840x890px

Centralvärmeanläggning

belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_840x890px

Övervakning av kylmaskin/värmepump