Banner_Landingpage_EPBD_1920x530px_WEB

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) med Energy Valve

  1. Hem
  2. Belimo Energy Valve™ och termisk energimätare

Förenklad överensstämmelse med europeiska standarder med Belimo Energy Valve™

Vår påverkan på planeten blir mer och mer uppenbar, vilket resulterar i att allt större ansträngningar görs för att minska energiförbrukningen, från förändrade beteenden och produktionsprocesser till att skapa effektivare hem och kontor. För att hjälpa företag att säkerställa att deras byggnader inte slösar energi har Europaparlamentet och Europeiska unionens råd sammanställt en uppsättning standarder – Energy Performance of Buildings Directive (direktivet om byggnaders energiprestanda) 2010/31/EU (EPBD) – som beskriver de åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen. Även om detta direktiv har funnits ett tag – och senast uppdaterades 2018 – uppfyller många nya byggnader och renoveringsprojekt fortfarande inte riktlinjerna. Efter det senaste COP26-toppmötet kommer granskningen av denna aspekt av byggnadskonstruktion förmodligen att öka inom en snar framtid. Det är därför vettigt för företag, oavsett om de vill bygga en ny byggnad eller renovera en befintlig, att vara proaktiva när det gäller att möta EPBD-kraven.

Belimo har över 40 års erfarenhet inom HVAC och tillverkar högkvalitativa produkter som ökar energieffektiviteten. Vår innovativa Belimo Energy Valve (EV) har redan hjälpt många företag runt om i världen att drastiskt minska sin effektförbrukning och därmed sina koldioxidutsläpp genom att tillhandahålla tryckoberoende flödesstyrning och praktiskt taget eliminera risken för lågt delta T. Dessutom innebär anslutning till Belimo Cloud att data från varje EV automatiskt lagras och säkerhetskopieras, och kan enkelt utvärderas av operatören för att optimera inställningar och identifiera eventuella processer i byggnaden som slösar energi. Detta gör EV till ett utmärkt verktyg för att hjälpa byggnader att uppfylla många delar av EPBD:

Punkt 4

”Styrning av efterfrågan på energi är ett viktigt instrument som gör det möjligt för unionen att påverka den globala energimarknaden och därigenom försörjningstryggheten avseende energi på medellång och lång sikt.”

EV erbjuder en effektstyrningsfunktion som likställer en insignal med ett effektbehov istället för en flödeshastighet. Detta gör att användarna enkelt kan minska effekten till de valda enheterna.

Punkt 25

”Under de senaste åren har luftkonditionering blivit allt vanligare i europeiska länder. Detta skapar betydande problem vid tidpunkter med effekttoppar eftersom elkostnaderna ökar och energibalansen störs. Prioritet bör ges åt sådana strategier som bidrar till bättre termisk prestanda hos byggnader sommartid. I detta syfte bör fokus ligga på åtgärder för att undvika överhettning, exempelvis skuggning och tillräcklig termisk kapacitet i byggnadskonstruktionen, och ytterligare utveckling och tillämpning av passiv kylteknik, primärt sådana som förbättrar klimatförhållandena inomhus och mikroklimatet runt byggnader.”

Låg termisk kapacitet är ofta ett resultat av lågt delta T. EV är därför utrustad med en Delta-T Manager som kan använda antingen en fast eller skalbar form för att säkerställa att denna parameter inte underskrider en viss tröskel.

Punkt 26

“Regelbundet underhåll och regelbunden inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem av kvalificerad personal bidrar till att systemen förblir korrekt inställda enligt produktspecifikationerna och säkerställer därigenom att de ur miljö-, säkerhets- och energisynpunkt fungerar optimalt. En oberoende bedömning av hela värme- och luftkonditioneringssystemet bör göras med jämna mellanrum under hela dess livscykel, särskilt innan det ska bytas ut eller uppgraderas. För att minimera den administrativa bördan för byggnadsägare och hyresgäster bör medlemsstaterna eftersträva att i möjligaste mån kombinera inspektion och certifiering.”

EV övervakar hela tiden värmeväxlingen och flaggar och/eller korrigerar eventuella avvikelser från optimala prestandainställningar. Dessutom gör systemet det enkelt för operatören, även en oerfaren sådan, att åtgärda problemet. Om det behövs mer hjälp kan användaren begära en kontroll av en Belimo-expert genom att ansluta EV till Belimo Cloud genom att öppna en utgående port på din brandvägg. När den har beviljats åtkomst kan Belimo-teamet granska data och ge förslag på vilka inställningar som bör justeras.

Punkt 28

”Eftersom lokala och regionala myndigheter är av avgörande betydelse för att detta direktiv ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, bör de rådfrågas och engageras, på lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning, när det gäller planering, utveckling av program för information, utbildning och ökad medvetenhet, samt om genomförandet av detta direktiv på nationell och regional nivå. Sådana samråd kan också tjäna till att ge lokala planerare och byggnadsinspektörer adekvat vägledning för att utföra nödvändiga uppgifter. Vidare bör medlemsstaterna göra det möjligt för och uppmuntra arkitekter och planerare att noga överväga hur man på bästa sätt kombinerar förbättringar avseende energieffektivitet, användning av energi från förnybara energikällor och användning av fjärrvärme och fjärrkyla när industri- eller bostadsområden planeras, utformas, byggs och renoveras.”

Direktivet uppmuntrar användning av system för fjärrvärme och fjärrkyla när så är möjligt. Distriktsanläggningarnas effektivitet är beroende av att användarna utvinner så mycket energi som möjligt ur vattnet innan de returnerar det, och många leverantörer ålägger böter på kunder som inte gör det. Detta kommer inte att vara ett problem att använda EV, eftersom det säkerställer att den erforderliga mängden energi alltid utvinns av värmeväxlarna.

Artikel 1, punkt 2, avsnitt f

”Regelbundna kontroller av värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader.”

Regelbundna kontroller kan vara svåra att utföra i utrymmen som används, vilket gör fjärråtkomst till HVAC-systemen mycket värdefullt. EV är redo för digitala ekosystem, vilket möjliggör utvärdering av realtidsflöden och värmeväxling direkt från ditt kontor, och samtliga data lagras i 13 månader. Detta innebär också att du kan ansluta det direkt till BMS-nätverket (styr- och övervakningssystem) och fjärrstyra funktioner via en lättnavigerad webbserver. Och inte nog med det: Eftersom det är HTML 5-kompatibelt kan de flesta BMS-skärmar enkelt öppna webbservern för den valda EV direkt från BMS.

Artikel 8, punkt 2

”Medlemsstaterna ska, i enlighet med punkt 2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (1) främja att system med smarta mätare införs när en byggnad uppförs eller genomgår större renovering. Medlemsstaterna får dessutom i lämpliga fall främja installation av aktiva styrsystem, till exempel automatiserings-, styr- och övervakningssystem som är avsedda att spara energi.”

EV är ett kraftfullt ”aktivt styrsystem” som mäter värmeväxlare i HVAC-system. Genom att aktivt kontrollera värmeväxlingen för att undvika spill hjälper EV till att spara energi som annars skulle gå till spillo. Att minska eller eliminera spill minskar också arbetsbelastningen för pumpar och kylare, vilket resulterar i ytterligare effektivitetsvinster.

Artikel 15, punkt 1

”Medlemsstaterna ska fastställa nödvändiga åtgärder för regelbunden inspektion av de tillgängliga delarna av luftkonditioneringssystem med en nominell effekt på mer än 12 kW. Inspektionen ska innefatta en bedömning av luftkonditioneringens effektivitet samt luftkonditioneringens dimension i förhållande till byggnadens kylbehov. Bedömningen av dimensionen behöver inte göras om så länge inte ändringar gjorts i luftkonditioneringssystemet eller med avseende på kylkraven i byggnaden under tiden. Medlemsstaterna får i förekommande fall öka tidsintervallen mellan dessa inspektioner eller göra dem mindre ingående, om ett elektroniskt övervaknings-, styr- och reglersystem har installerats.”

Genom att ansluta till Belimo Cloud är det möjligt att ge en tredje part tillstånd att komma åt EV:s digitala tvilling på distans med hjälp av ett API. Denna säkra anslutning ger tillgång till värmeväxlarens effektivitetsdata, vilket minskar antalet fysiska inspektioner och relaterade störningar i verksamheten.

Bilaga II – Energicertifikat

EV är ett användbart och flexibelt verktyg som hjälper dig att följa de europeiska standarderna, vilket gör det enkelt att få ett energicertifikat.

Sammanfattning

Att läsa igenom de 23 sidorna av direktivet kan kännas skrämmande, som om det bara fanns en liten chans att uppfylla kraven i EPBD. Förhoppningsvis belyser den här artikeln några enkla steg som ditt företag kan vidta för att garantera efterlevnad. En viktig faktor är att även om dessa bestämmelser ännu inte har genomförts juridiskt kommer detta snart att ändras. Att använda EV kan hjälpa dig att ligga steget före och säkerställa hög energiprestanda i dina byggnader.

Mer om Belimo Energy Valve™

  • Läs mer

Optimalt flöde med Belimo Energy Valve™

  • Läs mer

Belimo Energy Valve™ i andra HVAC-applikationer

  • Läs mer