GM24G-MP-T
Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Terminaler
- Listpris
- 884,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
CRP24-B1
Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V
HH24-MG
Uppvärmning, med mekanisk hygrostat
HT24-MG
Uppvärmning, med justerbar termostat
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.6 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-trådig)
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas (under skyddskåpa)
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 90...150 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 14...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]