GM24A-TP
Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, Terminaler
- Listpris
- 392,00 €
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
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 3-trådig)
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]