3. Ställdon för svåra miljöförhållanden

GK24G-1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GK24G-1

GK24G-1

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP66/67

Listpris
1 223,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 126,00 €
Lägg till i projektlistan
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Förskruvning för kabeldiameter ø4...10 mm

Listpris: 10,40 €
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 116,00 €
Lägg till i projektlistan
HH24-MG

HH24-MG

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
HT24-MG

HT24-MG

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
S2A GR

S2A GR

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg, grå

Listpris: 108,00 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
21 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfri)
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med brytare 0...100 %
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp (under skyddskåpa)
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 14...26.7 mm
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)