DR24A-R
Vridande ställdon (RetroFIT+), Max. 90 Nm (inte konstant) (inte konstant), AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07
- Listpris
- 860,00 €
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
ZDV-01
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 13xø19x33 mm (BxøxH), för DR..-R
Listpris: 65,20 €
Ditt pris: ...
ZDV-02
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 17x17x19 mm (LxBxH), för DR..-R
Listpris: 65,20 €
Ditt pris: ...
ZDV-03
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 17xø22x33 mm (BxøxH), för DR..-R
Listpris: 65,20 €
Ditt pris: ...
ZDV-04
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x33 mm (BxøxH), för DR..-R
Listpris: 65,20 €
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- Max. 90 Nm (inte konstant)
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2