GR24A-R
Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07
- Listpris
- 451,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZGF-14
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x33 mm (BxøxH), för GR..-R
ZGF-17
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 17xø22x33 mm (BxøxH), för GR..-R
ZGV-14
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x40 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGV-16
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 16x16x40 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGV-17
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 17x17x20 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGV-19
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 19x19x40 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGI-001
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)
ZGI-002
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)
ZGI-003
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)
ZGI-004
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)
ZGI-009
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-010
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-012
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)
ZGI-013
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)
ZGI-014
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-015
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)
Elektriska tillbehör
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2