GR24A-MP-R
Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
- Listpris
- 601,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZGF-14
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x33 mm (BxøxH), för GR..-R
ZGF-17
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 17xø22x33 mm (BxøxH), för GR..-R
ZGV-14
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x40 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGV-16
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 16x16x40 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGV-17
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 17x17x20 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGV-19
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 19x19x40 mm (LxBxH), för GR..-R
ZGI-001
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)
ZGI-002
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)
ZGI-003
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)
ZGI-004
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)
ZGI-009
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-010
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-012
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)
ZGI-013
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)
ZGI-014
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-015
Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)
Elektriska tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 75...270 s
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2