SR230P
Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67
- Listpris
- 500,00 €
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
HT230
Uppvärmning, med justerbar termostat
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.6 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]