SMQ24A
Snabbställdon, 16 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 7 s, IP54
- Listpris
- 392,00 €
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
Z-SPA
Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.
Listpris: 126,00 €
Ditt pris: ...
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm
Listpris: 32,60 €
Ditt pris: ...
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
Listpris: 68,00 €
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 15 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 26 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 16 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 7 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]