SM24AP5
Vridande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP54, Återföringspotentiometer 5 kΩ
- Listpris
- 318,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
AV12-25-I
Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø12...21 mm CrNi
K-ENSA
Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter ø8...26 mm
Multipack 20 st.
K-ENSA-I
Klämkoppling ensidig för SM..A for CrNi (INOX), universalklämbygel diameter ø12...26 mm, för CrNi-axel (INOX)
Multipack 20 st.
K-SA
Klämkoppling reversibel för SM..A, NKQ..A, NMQ..A, universalklämbygel diameter ø10...20 mm
KH8
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
ZF10-NSA
Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF12-NSA
Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF15-NSA
Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF16-NSA
Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
Elektriska tillbehör
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Potentiometer
- 5 kΩ
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Anslutning potentiometer
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 10...20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]