Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Change-over vyöhykeventtiili, 3-tie, DN 20, Ulkokierre, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Väliaineen lämpötila 2...100°C [36...212°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme.
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille C5..Q-.., DN 15/20
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
QCV-toimilaitteen kvs-arvon helppo asettaminen.
Toimilaitteen helppo asennus QCV-vyöhykeventtiiliin.
• Tiivis säätöpalloventtiili estää kiertohäviöt
• Käsisäätöiset kv-arvot 2-tie-säätöpalloventtiileillä
• Automaattinen adaptointi asetettuun kv-arvoon
• Alhainen tehontarve käyttö- ja valmiustilassa
• Yhteensopiva seuraavien kanssa: 24 V, 230 V, auki-kiinni/3-piste, jännitesäätö sekä MP-Bus®-väylä