Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 50, Sisäkierre, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille R3.., DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 50, Rp 2", R 2"
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W