EP040R2+KBAC
Sähk. 2-tie PI-CCV EPIV turvatoiminnolla, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Sisä- ja ulkokierre, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F], Glykolimittaus
Lisävaruste EXT-EF-...F (putkiliitin) tarvitaan asennusta varten putkeen. Sisällytä tilaukseesi!
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"
- Listahinta
- 1 326,00 €
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
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- V'nom [l/s]
- 2.78
- Virtaus säädettävissä
- 25 - 100 % arvosta Vnim
- Väliaine
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Väliaineen lämpötila
- -10...120°C [14...248°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Sulkupaine
- 1400 kPa
- Paine-ero Δpmax
- 350 kPa
- Paine-eroa koskeva huomautus
- 200 kPa hiljaista käyttöä varten
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Sisä- ja ulkokierre
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 3.9 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Tuotekategoria
- IP54