Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
PI palkkiventtiili (PIQCV), 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille C2..QP-.., DN 15
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) on paineriippumaton säätöpalloventtiili, joka syöttää kaikille lämmitys- ja jäähdytyslaitteille jatkuvasti tarkalleen tarvittavan määrän vettä.