ZH24-1-B
Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W
- Listahinta
- 289,00 €
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
Venttiilin tekniset tiedot
- Väliaineen lämpötila
- -10...20°C [14...68°F]
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Syötön liitäntä
- Kaapeli 1 m
- Tuotekategoria
- IP40