3. Läppäventtiilit

D6100N



Takaisin tuotekategoriaan
D6100N

D6100N

Läppäventtiili, 2-tie, DN 100, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 150 m³/h, Kvmax 520 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
0/0 Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D6100N
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    MagiCAD Cloud

    • Näytä nyt

    Hydroniset kaaviot
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Vipu läppäventtiileille DN 25...100

    Listahinta: 36,00 €
    Lisää projektiluetteloon
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 25...100

    Listahinta: 141,00 €
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Karan lämmitys flens F05 (30 W)

    Listahinta: 116,00 €
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen

    Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Läppäventtiilit ja toimilaitteet

    Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    150 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100%: S-muoto; 0...60%: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Laippa

    Tervetuloa Belimo Suomi

    Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
    Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
    +358 207 639 500
    Tilaa uutiskirje
    BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)