Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 32, Ulkokierre, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille R4.., DN 32
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W