Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Change-over vyöhykeventtiili, 3-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Väliaineen lämpötila 2...100°C [36...212°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
QCV-toimilaitteen kvs-arvon helppo asettaminen.
• Tiivis säätöpalloventtiili estää kiertohäviöt
• Käsisäätöiset kv-arvot 2-tie-säätöpalloventtiileillä
• Automaattinen adaptointi asetettuun kv-arvoon
• Alhainen tehontarve käyttö- ja valmiustilassa
• Yhteensopiva seuraavien kanssa: 24 V, 230 V, auki-kiinni/3-piste, jännitesäätö sekä MP-Bus®-väylä
Toimilaitteen helppo asennus QCV-vyöhykeventtiiliin.