TR24
Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 100 s, IP40
- Listahinta
- 156,00 €
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
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 0.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 2 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Tilapäinen vaihteiston vapautus
- Ajoaika (moottori)
- 100 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- -7...50°C [19...122°F]