CQ230A
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40
- Listahinta
- 121,00 €
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
Z-ESCM
Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 22,60 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 1 W
- Tehontarve (pito)
- 0.7 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- 5...40°C [41...104°F]