Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 25, Ulkokierre, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille R4.., DN 25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W