CQKD24A
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 15 s, IP40
- Listahinta
- 172,00 €
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
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.34 mm²
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Kiinteästi Jännitteettömänäna suljettu (rajoitin NC = 0 %)
- Käsikäyttö
- Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
- Ajoaika (moottori)
- 15 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 15 s
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- 5...40°C [41...104°F]